Please choose country and language

B&R integrou firmemente a OPC UA em seus produtos de automação. É portanto possível para qualquer controlador B&R ser implementado como um servidor ou cliente OPC UA. Isso permite comunicação vertical com os sistemas SCADA, MES e ERP também comunicação independente do consumidor de PLC para PLC.

Configurando dispositivos OPC UA e atribuindo direitos de acesso ao Automation Studio da B&R o ambiente de engenharia é concluído com apenas alguns cliques. blocos de função PLCopen são utilizados para implementar funções OPC UA em um projeto de automação.

Os produtos OPC UA da B & R completaram o processo de certificação da OPC Foundation. Cada produto deve passar por 600 testes para garantir a conformidade com as especificações OPC UA.

IHM baseada na Web com OPC UA - mapp View

Devido às muitas vantagens que oferece, a B&R utiliza a OPC UA para mais do que apenas uma comunicação horizontal e vertical independente do fornecedor: O protocolo também é usado para comunicação entre produtos B&R. A solução mapp View IHM baseada na web, por exemplo, usa a OPC UA para trocar todos os dados necessários com a máquina ou o sistema. Isso facilita o desenvolvimento de soluções de IHM extremamente flexíveis e modulares.

Automação de fábricas e processos utilizando OPC UA - APROL

A B & R também confia no OPC UA para comunicação independente do fornecedor no processo APROL e na plataforma de automação de fábrica . Todas as variáveis ​​APROL que o servidor OPC UA no APROL deve disponibilizar aos clientes OPC UA para acesso de leitura ou gravação podem ser definidas através de um processo de seleção simples. O cliente OPC UA tem funcionalidade de navegador integrada que facilita a seleção de pontos de dados que devem ser vinculados.

As unidades de gestão e controle de motores, os controladores OPC compactos e outros dispositivos podem trocar diretamente todos os dados operacionais, de serviço e de diagnóstico importantes com o APROL através do cliente OPC UA. Além disso, os painéis IHM ou sistemas SCADA podem ser conectados ao APROL.

Membro ativo da Fundação OPC

A B&R juntou-se ao esforço para avançar o desenvolvimento do OPC UA. A B & R tem sido, durante muitos anos, uma das empresas líderes

no grupo de trabalho OPC Foundation PLCopen e desenvolve continuamente novos blocos de função PLCopen para OPC UA. A B & R também suporta o grupo de trabalho em tempo real da OPC Foundation e trabalha ativamente na OPC UA Companion Specification para POWERLINK , o que permitirá a comunicação da camada de sensores para a camada ERP sem qualquer interface.

produtos B&R com OPC UA:

Please choose country and language

B&R Logo