Please choose country and language

Os sistemas em trilhos da B&R permitem mover produtos através de sua linha de produção com mais eficiência e, simultaneamente, melhorar a qualidade. Essa nova tecnologia da B&R apresenta trilhos independentes movidos por ímãs permanentes ao longo de uma trilha de motor linear de estator longo . Os movimentos do produto podem ser configurados individualmente, incluindo velocidade e aceleração variáveis, bem como agrupamento e desagrupamento de lotes. O aumento na velocidade de processamento torna sua linha mais produtiva.

Os sistemas de trilhos da B&R são especialmente desenvolvidos para aplicações industriais e oferecem um nível de robustez sem precedentes. O design de nível industrial garante alta disponibilidade e confiável operação 24/7 .

Melhore a qualidade

Os sistemas de trilhos da B&R podem ser totalmente integrados . Isso não apenas reduz a área de cobertura geral da linha, mas também melhora a precisão de processamento . Processos individuais podem ser perfeitamente coordenados entre si. Dispositivos externos como robôs podem ser sincronizados em tempo real . O processamento de alta precisão é possível em segmentos de curva .

Troca rápida

Tempos de troca curtos fazem uma enorme diferença na operação do dia-a-dia. Altere produtos ou formatos com um toque na tela da IHM. O tempo de inatividade para a troca mecânica na maioria dos casos pode ser totalmente eliminado. Adicionar ou remover trilhos também é extremamente rápido e fácil .

Mais rápido significa mais produtivo

Ao eliminar a necessidade de "zonas-pulmão", permite uma redução substancial no comprimento da esteira em comparação com os transportadores de correia convencionais. Eles também fazem um uso muito mais eficiente do espaço livre, utilizando seções curvas e incorporando movimentos reversos. Os produtos podem ser transportados de maneira flexível e independente e depois agrupados em uma estação para serem processados como um lote. No geral, o processo de produção pode ser acelerado em até 50% . Os trilhos permitem um aumento substancial na produtividade .

Tecnologia de produção para salas estéreis

A construção do motor linear reduz as peças móveis a um mínimo absoluto e reduz significativamente a sujeira do atrito mecânico em comparação com as correias e correntes de transportadores convencionais. Isso evita sujeira e contaminação de produtos sensíveis e reduz os custos de limpeza. A tecnologia é particularmente adequada para uso em salas estéreis.

Tempos de ciclo mais curtos em comparação com os transportadores convencionais

  • Maiores velocidades operacionais
  • Frenagem e aceleração precisas
  • Não há necessidade de "zonas-pulmão"
  • Movimento do produto controlado de forma independente e individual

Com quatro elementos básicos, o ACOPOStrak pode se transformar em qualquer forma - com circuitos abertos e fechados organizados perfeitamente para atender às necessidades do seu processo.

Maior facilidade de uso

  • Proteção do operador de acordo com os regulamentos de segurança aplicáveis
  • Trocas rápidas entre produtos
  • Adicione ou remova rapidamente trilhos espaciais
  • Substitua os segmentos de trilhos de maneira rápida e fácil - sem ter que desmontar todo o trilho
  • Mais silencioso que os transportadores de correia convencionais, graças à tecnologia magnética

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo