Conexões periféricas para economia de espaço
Design compacto e flexibilidade de rede para todas as conexões de I/O distribuídos no painél de controle. Sinais que variam desde simples entradas digitais para complexos encoders SSI podem ser manipulados por qualquer aplicação utilizando componentes padrão.
I/O com X2X Link
Conexão remota de periféricos
O sistem de módulos de I/O compacto reduz o cabeamento de sensores e atuadores. Os sinais discretos de I/O são agrupados nos módulos e tranferidos para o controlador através da conexão fieldbus. O sistema é perfeitamente adequado para ambientes de operação padrão IP20.
Informações adicionais
Flexibilidade para sensores e atuadores
O compacto sistema de módulos de I/O já inclue a adaptação de sinal para várias finalidades. Além de clássicos sinais digitais, existem módulos que podem lidar com a avaliação de encoder rotativo, medição de aberturas, contadores de evento ou pulsos moduláres. Módulos analógicos também são fornecidos para entradas de temperatura, avaliação de extensômetros (strain gauge), ou medição de resistência. O compacto sistema de I/O sempre fornece a correta combinação de I/O para cada aplicação.
Amplas possibilidades de comunicação
O compacto sistema de módulos de I/O é equipado com interfaces CAN I/O ou X2X Link. Todos os sinais de I/O são agrupados e enviados para o controlador de alto nível utilizando esses canais. Isso expande o barramento de I/O para o campo. O campacto sistema de I/O pode ser combinado com todos os controladores das famílias B&R e outros componentes, assim como desejado. Isso permite a criação de uma arquitetura de automação personalizada e de baixo custo para cada aplicação.