Todos os Automation Panels suportam USB. Considerando que os sinais USB são transferidos através de um cabo separado com o link DVI (USB não é parte do padrão DVI), USB está totalmente integrado no SDL. Todos os Automation Panels estão equipados com um hub USB hub que fornece até 3 portas USB. Dispositvos USB periféricos como drives de CD-ROM, USB flash drives, ou teclados podem ser conectados facilmente com a unidade. Acesso ao gabinete de controle não é necessário. Automation PCs também podem ser inicializados via USB. USB é suportado nos primeiros dois monitores em um comprimento de até 30m. Se o comprimento for maior que 30m, então o USB é suportado apenas no primeiro monitor. O máximo comprimento suportado nesse caso é de 40m.