As interfaces de encoder de alta precisão para resolvers, EnDat 2.1, 2.2 e encoders com saída com sinais senoidais desempenham um papel significativo nos excelentes resultados na inteira rede de controle.

O parâmetro de memória nos econders EnDat é usado pela B&R para salvar dados do motor (entre outras coisas). Desta forma, os inversores ACOPOSmulti são sempre fornecidos automaticamente com os parâmetros do motor e valores limite corretos. Isso é referido como "chip com parâmetro incorporado".

Memória não volátil de aplicação, a qual também está integrada no chip com parâmetro incorporado, permite que o fabricante da máquina possa armazenar os parâmetros de inicialização e de calibração, tais como os pontos zero e a linearização de torque. Além disso, os módulos ou unidades adicionais, que foram acabados, testados e alinhados podem ser integrados no processo de produção ou instalado em instalações do cliente final, sem a necessidade de teste extenso de calibração.

Por favor escolha o país e o idioma

B&R Logo