Please choose country and language

O PROFINET RT é um específico Padrão Industrial Ethernet da organização PI (PROFIBUS & PROFINET International), e é baseado em comprovados padrões TCP/IP e de IT.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules

O padrão PROFINET é diferenciado entre três diferentes classes de desempenho.

PROFINET NRT (tempo-não-real)

Esse tipo é utilizado em aplicações onde o tempo não é um parâmetro crítico, e utiliza os protocolos de Ethernet TCP/IP e também UDP/IP para transferência de dados. Tempos de ciclo >100 ms são alcançados.

PROFINET RT (tempo-real)

Com PROFINET RT, dados de I/O são transferidos diretamente utilizando o protocolo Ethernet, mas dados de diagnóstico e de comunicação continuam sendo transferidos via UDP/IP. PROFINET RT permite que sejam criadas aplicações com tempo de ciclo de >10 ms.

PROFINET IRT (tempo-real isócrono)

Essa comunicação isócrona em tempo-real foi desenvolvida especialmente para aplicações de controle de movimentação. Se hardwares específicos são utilizados, ciclos de tempo <1 ms e tempos de jitter < 1 µs podem ser alcançados.

Please choose country and language

B&R Logo