Please choose country and language

Espaço dentro do painel de controle é altamente valioso. Volume mínimo é um fator decisivo entre a sobrevivência e o fracasso no mercado. Baseado nesse princípio, o sistema de drive do ACOPOSmulti oferece máximo desempenho com mínimo espaço requirido. Para otimizar ainda mais o design compacto, módulos de inversor de até 22 A também estão disponíveis como módulos de duplo-eixo. Dependendo da aplicação, isso habilita isso permite que você estabeleça a melhor configuração individual possível de módulos inversores constituídos por módulos individuais e de duplo-eixo. Abaixo de 22 A, todos os dispositivos são módulos de apenas um eixo, o que significa que o cliente não tem que sacrificar capacidade.

Características escaláveis dinâmicas

A mudança de paradigma para os designers de máquinas de produção está em pleno andamento. Como resultado, o número de sistemas híbridos está crescendo. ACOPOSmulti é a solução perfeita para essa convencional combinação de motor/engrenagem com tecnológicos drive. A escalabilidade do poder de computação do drive permite a melhor utilização possível de dispositivos no vasto campo da tecnologia de movimento (motion). A gama de aplicações inclui motores de indução sem sensores, servo motores de ímã permanente com torque padrão ou versões do motor linear, e ultra-dinâmicos motores lineares sem ferro. Naturalmente, todos os módulos de inversores estão equipados com proteção contra curto circuito e falhas de aterramento.

Please choose country and language

B&R Logo