Please choose country and language

A fiação elétrica no painel de controle tem sido feito muito mais fácil do que em anos anteriores, com o sistema de plug-in trilho de montagem de vários fabricantes. Com essa tendência de design de conexão, ACOPOSmulti inova neste caminho de montagem de sistemas de drive.

Basta conectar a placa de montagem com o dispositivo, estabelecendo assim as ligações com o módulo de alimentação. Além da ligação do barramento DC e a da alimentação auxiliar 24V, a ligação do terra é estabelecida através do sistema de trilhos. Medidas adicionais de ligação do terra a partir de um módulo para outro não são necessárias.

O trilho integrado na placa de montagem são amplamente dimensionados. Isto faz com que seja possível organizar livremente a sequência de módulos sem limitações.

O sistema de trilho integrado no backplane do módulo é concebido como proteção de ser tocado acidentalmente. A alimentação auxiliar de 24V e a tensão DC da rede DC bus são distribuídas conforme o necessário.

Os contatos dos trilhos são usados ​​para alimentar, com energia, os módulos de fonte de alimentação e os módulos de alimentação auxiliar no sistema de trilhos e para fornecer alimentação aos módulos de inversores. Um condutor de terra de proteção é integrado no sistema de trilhos. Portanto, fios externos não são necessários nos módulos.

O motor e o encoder são conectados do modo mais fácil imaginável usando conectores e cabos pré-montados. A conexão da rede é também feita da mesma maneira. Para potências grandes (ex. 64kW), parafusos roscados e suficiente espaço livre tornam-o muito mais fácil a conexão ao módulo de fonte de alimentação e ao módulo do inversor.

O motor ACOPOSmulti e cabos do encoder são produzidos com conectores SpeedTEC ® da Intercontec - proporcionando conectores de fácil uso para nossos clientes. Conectores SpeedTEC® são projetados de modo que o sistema só pode ser fechado se ele estiver conectado corretamente. Devido ao efeito "crataca", o usuário tem a certeza de que o conector está corretamente conectado e que não pode ser solto por vibrações.

Todas as conexões inseridas (sinal, conexão do motor) podem ser ligadas usando terminais ou grampos, de acordo com as necessidades do usuário. O princípio - simplesmente conecte e aperte os parafusos - também foi habilmente aplicado as ligações de malha de blindagem.

Os cabos do motor ACOPOSmulti são equipados com uma chapa blindada que apenas necessita ser ligada ao módulo inversor ACOPOSmulti e apertados. O efeito da ótima blindagem e da rápida e fácil instalação não tem de ser uma contradição.

Please choose country and language

B&R Logo