Please choose country and language

Caixa de engrenagem tipo (e)

P ... Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída

F ... Caixa de engrenagem planetária sem flange de saída

A ... Caixa de engrenagem planetária angular

Séries (ff)

Economia...30

Padrão...40, 45, 50, 55

Premium...60

Tamanho (ggg)
Tamanho

Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GP30

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

---

8GP40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GP45

067, 089, 121

067, 089, 121

067, 089, 121

8GP50

050, 070, 090, 120

050, 070, 090, 120

---

8GP55

060, 080, 120

060, 080, 120

---

8GP60

070, 090, 115, 142, 190

070, 090, 115, 142, 190

---

Caixa de engrenagem sem flange de saída

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GF40

064, 090, 110

064, 090, 110

---

8GF60

064, 090, 110, 140

064, 090, 110, 140

---

Caixa de engrenagem planetária angular

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GA40

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

040, 060, 080, 120

8GA45

089, 121

089, 121

089, 121

8GA50

050, 070, 090, 120

050, 070, 090, 120

---

8GA60

070, 090, 115

070, 090, 115, 142

---

Código de design (hh)

- - ... Padrão

Relação engranagem (iii)
Relação disponível

Caixa de engrenagem planetária com eixo de saída

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GP30

005, 010

025

---

8GP40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP45

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GP50

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GP55

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GP60

003, 004, 005, 008, 010

012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

Caixa de engrenagem sem flange de saída

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GF40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GF60

004, 005, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100

---

Caixa de engrenagem planetária angular

Séries da caixa de engrenagem

1 estágio

2 estágio

3 estágio

8GA40

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA45

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512

8GA50

003, 004, 005, 008, 010

009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

8GA60

004, 005, 008, 010

016, 020, 025, 032, 040, 064, 100

---

Folga (k)

S ... Padrão

R ... Opção de folga reduzida

Opção "R", folga reduzida está apenas disponível para as séries 8GP60 e 8GF60.

Forma do eixo de saída (l)

0 ... Flange de saída

1 ... Eixo liso

2 ... Eixo com chaveta (de acordo com DIN 6885)

3 ... Eixo estriado (de acordo com DIN 6885)

Um eixo liso é padrão das séries 8GP55, 8GP60 e 8GA60.

Para todas as outras séries de caixas de engrenagens com eixo de sáida, a variante com chaveta é padrão.

Montagem do motor (mm)

1º carácter = série do motor

2º carácter = tamanho do motor

V= 8LV servo motores

1, 2, 3

L = 8LSA e 8LSC servo motores

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

M = 8LSA85 e 8LSA86 servo motores

8

N = 8LSN servo motores

4, 5

J = 8JS servo motores

2, 3, 4, 5, 6, 7

P = 80MP motores de passo

C = Flange 42 = Nema 17

D = Flange 56 = Nema 23

F = Flange 60 = Nema 23

H = Flange 86 = Nema 34

Please choose country and language

B&R Logo