Please choose country and language

Programação padrão

A criação dos blocos funcionais (function blocks) do controle de movimento (motion) PLCopen cumpre uma demanda muito aguardada de um padrão que pode lidar com tarefas de posicionamento com rapidez, facilidade e eficiência.

Podem ser programados na já comprovada norma IEC 61131 de linguagem de programação padrão: Texto Estruturado (Structured Text), Instruction List, Ladder Diagram, ou Sequential Function Chart. Além dessas linguagem de programação, a B&R também suporta a programação em B&R Automation Basic e C.

Todos os tipos de motores suportados pelo sistema de drive ACOPOSmulti como motores sícncronos, motores assíncronos, motores lineares, motores de torque e drives diretos podem ser controlados pelos blocos de funções do PLCopen

A disponibilidade universal dos blocos de função do PLCopen para todos os produtos B&R, torna possível otimizar a seleção de componentes para atender as demandas de desempenho de cada aplicação.

Igual a um firmware, a biblioteca PLCopen já está incluída no pacote do Automation Studio. Ao adicionar esta biblioteca no projeto, automaticamente são importados os blocos de função disponíveis para a programação.

Os blocos de função do PLCopen são dividídos entre: em blocos de função de movimento administrativo e blocos de função para funcionalidade de único eixo e múltiplo eixos.

Execução da tarefa eficaz e transparente

Os tecnológicos blocos de função estão disponíveis como um suplemento para aplicações padrão. Esses são baseados nos blocos de função do PLCopen, que são usados ​​de acordo com a sua funcionalidade e são fonte aberta (open source).

Please choose country and language

B&R Logo