Please choose country and language

Inversores de Frequência

Inteligência combinada com eficiência - Aumento de performance para máquinas - Aumento de competitividade e proteção para sistemas com redução de consumo de energia e baixo custo de manutenção.

ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)

O ACOPOSinverter P74 é um inversor de frequência para motores de indução e para motores síncronos de 3 fases com uma fonte de tensão de 200 a 500 V e potência 0,18-15 kW. A combinação do ACOPOSinverter P74 com um motor síncrono sem encoder é muito compacta e portanto, ajuda a reduzir significativamente o tamanho total da máquina, assim como o seu custo.

  • Manipulação de material (pequenas esteiras, elevadores de cargas, etc.)
  • Embalagem (máquinas pequenas de rotulagem, máquinas pequenas de embalagens de sacos, etc)
  • Máquinas especiais (máquinas de mistura, amassadeiras, máquinas têxteis, etc)
  • Bombas, compressores, ventiladores
  • Elevadores de carga
  • Trabalho com madeira (tornos automáticos, serras, fresadoras, etc)
  • Usinagem de metais e processamento (prensas de dobra, máquinas de solda, máquinas de corte, etc)
  • Controle de freio
  • Distribuição de carga
  • Gerenciamento dos limites de comutação
  • Limitação da corrente
  • Limitação do torque
  • Parâmetros de comutação
  • Motor de comutação
  • Controles PID
  • Alinhamento automático de cargas rotacionais com detecção de velocidade de rotação(alinhamento durante a operação)
  • Gerenciamento de subtensão
  • Corte de alta velocidade, etc.

Faixa de potência para rede elétrica de 50 até 60 Hz (kW)

0.18 até 15

1-fase, 200 até 240 V (kW)

0.18 até 2.2

3-fases, 380 até 500 V (kW)

0.37 até 15

Driver

Frequência de saída

0.1 até 599 Hz

Tipo de controle de malha fechada

Motor de indução

Controle vetorial de fluxo sem codificador, relação tensão/freqüência - curva característica U/f (2 ou 5 pontos), perfil de bomba/ventilador (curva característica quadrática Kn 2 ), perfil de economia de energia (especialmente para ventilação)

Motor síncrono

Controle vetorial sem realimentação da velocidade

Sobrecarga de torque a curto prazo

170 até 200% do torque nominal do motor

Funções

Número de funções

150

Funções de segurança

Integrada

STO (Torque Seguro Desligado), SLS (Limite de Velocidade Segura), SS1 (Parada Segura 1)

Número de entradas/saídas

Entradas analógicas

3

Entradas lógicas

6

Saídas analógicas

1

Saídas lógicas

1

Saída a relê

2

Comunicação

Integrada

Ethernet POWERLINK

O ACOPOSinverter P84 é um inversor de frequência para motores de indução e para motores síncronos de 3 fases com tensão de alimentação de 200 V até 480 V e com potência nominal de 0.37 até 75 kW.
Com sua vasta faixa de desempenho e muitas funções integradas, o ACOPOSinverter P84 cumpre os mais rigorosos requisitos de máquinas complexas.

  • Manipulação de material (paletizador, máquinas de embalagem de papelão, máquinas de rotulagem, correias transportadoras, equipamentos de elevação do rolo, etc.)
  • Embalagem (paletizador, máquinas de embalagem de papelão, máquinas de rotulagem, etc.)
  • Têxtil (teares, máquinas de lavar, de secar, máquinas de voltas de fita, etc.)
  • Trabalho com madeira (tornos automáticos, serras, fresadoras, etc)
  • Alta inércia (centrífugas, misturadores, máquinas assimétricas (bombas de feixe, prensas), etc.)
  • Sistemas de processo / Manipulação de material
  • Controle de freio
  • Distribuição de carga
  • Gerenciamento dos limites de comutação
  • Limitação da corrente
  • Controle de torque
  • Parâmetros de comutação
  • Motor de comutação
  • Controle PID
  • Alinhamento automático de cargas rotacionais com detecção de velocidade de rotação(alinhamento durante a operação)
  • Gerenciamento de subtensão
  • Corte de alta velocidade, etc.

Faixa de potência para rede elétrica de 50 até 60 Hz (kW)

0.37 até 75

1-fase, 200 até 240 V (kW)

0.37 até 5.5

3-fases, 200 até 240 V (kW)

0.37 até 45

3-fases, 380 até 480 V (kW)

0.75 até 75

Driver

Frequência de saída

1 - 500 Hz para toda gama

1 - 599 Hz até 37 kW com 200 até 240 V e 380 até 480 V

Tipo de controle de malha fechada

Motor de indução

Controle de vetor de fluxo com ou sem um codificador, relação tensão/freqüência - curva V/F (2 ou 5 pontos), sistema ENA

Sobrecarga de torque a curto prazo

220% do torque nominal do motor em 2 segundos

170% em 60 segundos

Funções

Número de funções

>150

Número de entradas/saídas

Entradas analógicas

2

Entradas lógicas

6

Saídas analógicas

1

Saídas lógicas

-

Saída a relê

2

Comunicação

Integrada

POWERLINK

Cartões (disponível como opcional)

Placas de interfaces para encoders incremental

Please choose country and language

B&R Logo