Please choose country and language

A técnologia de controle da B&R se conecta perfeitamente com todo o sistema de automação - com o controle da maquinas, IHMs e tecnologias de segurança - para criar um sistema de solução completo para máquinas e equipamentos. Nossos componentes de controle de movimento são totalmente interoperáveis, portanto dispositivos individuais podem ser substituídos a qualquer momento para se adaptar a qualquer mudança na configuração da máquina ou dos requerimentos.

Segurança e flexibilidade são nossos princípios orientadores: Nossos servo drives e módulos de inversão são equipados através de uma ligação cabeada ou integrada de tecnologia de segurança que permite reações inteligentes para situação de perigo. Além de minimizar o tempo de inatividade, isto também aumenta substancialmente a produção da máquina. A tecnologia de servos da B&R é perfeitamente adequada para ambas as arquiteturas: centralizada e distribuída. O portfólio inclui uma solução de drive para qualquer situação, seja ela dentro da cabine de controle ou montada diretamente na máquina.

Escolha a partir de um amplo espectro de motores, caixa de marcha e conjuntos motor/caixa de marcha. A B&R desenvolve seus componente para atender as necessidades específicas tanto de máquinas padrões como especializadas em uma ampla variedade de indústrias – de metalúrgicas a alimentos e bebidas. Escolha a partir de nossa lista selecionada de motores padrões para uma extrema rápida entregaa.

Motores

O motor certo para qualquer trabalho:

Confira o configurador CAD para séries de motor 8LS e 8JS.

Caixa de transmissão

Caixa de transmissão inovadoras e eficientes para atender as mais altas demandas.

Confira o CAD Gearbox Configurator

Please choose country and language

B&R Logo