Please choose country and language

O sistema de transporte flexível para a eficácia definitiva da produção

ACOPOStrak é uma revolução em manufatura adaptativa. Esse sistema de transporte altamente flexível estende a economia da produção em massa para lotes de um. Peças e produtos são transportados de forma rápida e flexível entre estações de processamento em shuttles controlados independentemente.

O ACOPOStrak é um salto generacional em sistemas de transporte inteligentes e flexíveis. Seu design absolutamente único oferece vantagens tecnológicas decisivas para a fabricação adaptada e conectada. Produza pequenos lotes de forma eficiente e beneficie das maiores margens de produtos personalizados. Estenda sua transformação digital para incluir controle de movimento e design mecânico.

O controle de movimento da fábrica inteligente traz as principais vantagens: disponibilidade máxima, transporte e posicionamento de alta velocidade, troca rápida e alta qualidade tolerante a falhas. O ACOPOStrak aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE), multiplica seu retorno sobre o investimento (ROI) e acelera seu tempo de mercado (TTM). 

Novo

ACOPOStrak - Sistema de transporte flexível com desviadores de alta velocidade

Design único

A combinação única de recursos oferece uma vantagem competitiva clara:

Desviadores de alta velocidade

Liberdade de design absoluta

Shuttles rapidamente intercambiáveis

Máxima produtividade

Software de sistema inteligente

Design higiênico

Vantagens tecnológicas decisivas

As vantagens tecnológicas decisivas tornam sua máquina adaptativa:

Combine os fluxos de produtos

Fluxos de produtos divergentes

Tolerância ao erro

Processamento paralelo

Máquinas escaláveis

Pegada reduzida

O desviador de alta velocidade é fundamental

Os desviadores ACOPOStrak de alta velocidade absolutamente únicos passam passeios de um circuito de trilha para outro com velocidade de produção total. Isso abre novas possibilidades, tornando sistemas de manufatura mais ágeis e responsivos.

Os desviadores ACOPOStrak tornam mais fácil dividir e combinar fluxos de produtos. A atuação completamente eletrônica significa que eles são 100% livres de desgaste e manutenção.

  • Destaques
  • Tecnologia de desvio totalmente eletrônica
  • 100% livre
  • Divida e funda fluxos de produtos em alta velocidade

Máxima produtividade

Faça conjuntos customizados em tempo real 
Os desviadores do ACOPOStrak permitem que produtos sejam agrupados em conjuntos customizados - em tempo real e sem mudança. Crie pacotes customizados de 6 bebidas, por exemplo.

Velocidade de produção máxima 
Os desviadores passam shuttles entre esteiras de maneira confiável e em velocidade máxima, sem nenhuma perda em produtividade.

Sorteamento na hora 
Desviadores do ACOPOStrak permitem a separação individual de produtos defeituosos assim que identificados, salvando o gasto de processamento adicional - incluindo materiais de embalagem primários e secundários. Isso abre novas dimensões da eficiência dos recursos e aumenta o fator de qualidade do seu OEE.

Shuttles rapidamente intercambiáveis

Os shuttles ACOPOStrak são rapidamente intercambiáveis​ e podem ser substituídos em segundos - sem ferramentas - para uma disponibilidade sem precedentes. Para trocar produtos, o operador simplesmente coloca as rodas de um novo shuttle sobre os guias, sendo mantida no lugar pela força de ímãs permanentes sozinhos. Inclua uma pista de poço no layout da trilha, e a troca e o serviço podem ser realizados com zero tempo de inatividade. 

Processamento paralelo

O fluxo do produto pode ser dividido, passar por várias estações de processamento e, em seguida, fundir-se mais abaixo da linha. Os processos críticos para o tempo são acelerados, os tempos de ciclo são reduzidos e a produtividade aumenta.

Construa sua vantagem competitiva

Além dos desviadores, o ACOPOStrak possui outros recursos que ajudam a otimizar a eficácia geral do equipamento (OEE).

Manuseio de falhas inteligente 
Se houver um problema com uma válvula em uma linha de engarrafamento, as garrafas simplesmente não são mais enviadas para essa válvula. A válvula defeituosa não resulta em resíduos, o que faz uma grande diferença no fator de qualidade OEE.

Altamente dinâmico 
ACOPOStrak é capaz de aceleração 5 g e atinge velocidades máximas em excesso de 4 metros por segundo com um passo de produto minimo de somente 50 milímetros. O sistema de alto desempenho permite aumentar a produtividade e maximizar o ROI.

Máquinas escaláveis

O ACOPOStrak pode ser expandido de forma flexível, adicionando módulos de trilha e estações de processamento. Isso, por sua vez, dá à sua máquina a escalabilidade para se adaptar às mudanças de demanda. Essa é a verdadeira segurança de investimento que multiplica seus retornos. O ACOPOStrak fornece mais saída por metro quadrado de pegada da máquina.

Altamente lucrativo, mesmo em customização em massa 
Processamento individualizado, sem tempo de trocas e segmentos de esteira modular que se ajustam a qualquer forma: o ACOPOStrak tem tudo o que é necessário para permitir a personalização em massa em lotes de um. Isso aumentará o seu OEE, acelerará seu ROI e encurtará seu tempo de colocação no mercado.

O ACOPOStrak é capaz de acelerar em mais de 5 g e atinge velocidades superiores a 4 metros por segundo.

Liberdade de design absoluto

Seu design do ACOPOStrak 
O sistema de transporte versátil do ACOPOStrak te garante liberdade de design completa: organize segmentos de trilha para combinar perfeitamente com as necessidades do seu site e seus processos. Todos os tipos de circuitos de trilhos abertos e fechados podem ser dispostos em uma grade conforme necessário. O núcleo do sistema de trilhas é um motor linear montado a partir de quatro tipos de segmentos modulares: um segmento reto, um segmento de 45° e dois segmentos de 22,5° - um curvado para a direita e o outro para a esquerda. Com o seu design modular e flexível, o ACOPOStrak inspira projetos de máquinas altamente inovadores que se adaptam às necessidades de seus processos de fabricação. 

  Componentes do sistema: 

Trilhos de guia

Shuttle

Guia direto

45°

90°

135°

180°

Comprimento da pista

660 mm

900 mm

1140 mm

1380 mm

1620 mm

Segmentos

Segmento direto

Segmento curvado (direito)

Segmento curvado (esquerda)

Segmento de arco circular

Raio

305,58 mm

Ângulo

22.5°

45°

Software de sistema inteligente

Os desenvolvedores também se beneficiam da programação orientada a processos. Eles simplesmente descrevem as regras que definem o fluxo de produto na pista, em vez de ter que programar uma multiplicidade de eixos e shuttles individualmente. O controle de tráfego autônomo com evasão de colisão integrada leva mais longe o trabalho das desenvolvedoras.

  • Destaques
  • Intuitiva programação de fluxo de processo
  • Evasão de colisão integrada
  • Visualização 3D/simulação
  • Controle de tráfego de shuttle autônomo

Mais rápido para o mercado 
Nós provemos uma extensiva grade de funcionalidades de software para que o ACOPOStrak funcione com o mínimo de tempo e esforço. Funções de simulação sofisticadas permitem que você teste seu código de aplicativo cedo no desenvolvimento antes de implantá-lo no hardware real. Isso reduz seus tempos de desenvolvimento consideravelmente e ajuda você a comercializar sua máquina mais rapidamente.

Design higiênico

O ACOPOStrak é protegido por uma caixa de aço inoxidável que atende aos rigorosos requisitos de higiene das embalagens primárias.

Pegada reduzida

  • Destaques
  • Sistemas de produção compactos
  • Unidades integradas de motor/eletrônica
  • Requisitos minimizados do espaço do gabinete

Fatos e figuras

Dados Técnicos

Especificações

Comprimento máximo da trilha

> 100 m

Número máximo de shuttles

>250

Volume mínimo do produto

50 mm

Velocidade

>4 m/s

Aceleração

>50 m/s²

Tensão do barramento DC

60 V

Dimensões do segmento (L x A)

80 mm x 85 mm

Habitação do segmento

Aço inoxidável (cumpre os requisitos de embalagens primárias)

Certificações

CE, UL

Orientação de montagem

Qualquer

Topologia do sistema

Referências: ACOPOStrak em ação

Please choose country and language

B&R Logo