Please choose country and language

A B&R oferece sistemas operacionais Windows® – o sistema operacional padrão utilizado na maioria dos PCs - para controladores e, também, aplicações de visualização. Windows® 7, Windows® XP Professional e suas variações modulares para uso embarcados, podem ser selecionadas.

Windows 10 IoT Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Professional
Windows 7
Windows Embedded Standard 7
Windows Embedded Standard 2009
Windows CE 6.0
MS-DOS
B&R Linux 9
B&R Linux 8
B&R Linux 6

Windows® 7

O novo sistema operacional Windows® 7 oferece uma riqueza de características inovadoras e melhorias de desempenho. Mais rápida mudança para o modo de economia de energia, mais rápida restauração, menor uso de memória e alta velocidade de detecção de dispositivos USB, são apenas algumas das vantagens proporcionados pelo Windows® 7. Inglês e Alemão estão disponíveis no Windows® 7 Professional, enquanto o Windows® 7 Ultimate suporta até 35 línguas diferentes. A ativação do produto não é necessária em PCs da B&R, o que é uma enorme vantagem para simples procedimentos logísticos relacionados com automação de máquinas.

Atualização de Windows® XP para Windows® 7

Atualização de Windows® XP para Windows® 7

Todos os sistemas operacionais Windows® oferecidos pela B&R são da Microsoft Embedded Division. Isto garante uma disponibilidade muito mais longa, especialmente quando comparados com os produtos disponíveis no mercado de doméstico. Por este motivo, o processo de planeamento para a atualização do Windows® XP pode ser realizado em um longo período de tempo, uma vez que esse ainda será oferecido por muitos anos.

Linguagens suportadas em Windows® 7 Ultimate:

Linguagens suportadas em Windows® 7 Ultimate:

Árabe

Hebraico

Romeno

Búlgaro

Holandês

Russo

Chinês (Simplificado)

Italiano

sueco

Chinês (Taiwan)

Janponês

Sérvio

Chinês (Tradicional)

Coreano

Eslovaco

Dinamarquês

Croata

Esloveno

Alemão

Letão

Espanhol

Inglês

Lituano

Tcheco

Estoniano

Norueguês

Thai

Finlandês

Polonês

Turco

Francês

Português (Brasil)

Ucraniano

Grego

Português (Portugal)

Húngaro

Windows® Embedded Standard 7

Ao sucessor do Windows® XP Embedded foi dado o nome de Windows® Embedded Standard 7. Como nas versões anteriores, este sistema operacional embarcado oferece suporte de sistema completo aos dispositivos Automation PC 810, Panel PC 800 e Power Panel 500. Além de novas funcionalidades que também estão incluídas no Windows® 7 Professional, Windows® Embedded Standard 7 inclui componentes embutidos, tais como Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter e USB Boot.

Windows® Embedded Standard 7 está disponível em duas versões diferentes. A principal diferença entre elas tem a ver com o suporte multilíngual. Windows® Embedded Standard 7 somente está disponível em um único idioma, enquanto o Windows® Embedded Standard 7 Premium suporta a instalação de várias línguas simultâneas. Com Windows® Embedded Standard 7, a Microsoft também fez melhorias substanciais na área de segurança. O programa AppLocker, disponível na versão premium, pode impedir a execução de aplicativos desconhecidos ou potencialmente indesejados que, por exemplo, podem se espalhar por uma rede ou por drives que estão diretamente conectados. Uma abordagem em camadas permite a diferenciação entre os scripts (.ps1, .bat, .cmd, .vbs e .js), arquivos de instalação (.msi, .msp) e bibliotecas (.dll, .ocx). AppLocker também pode ser configurado para gravar as atividades indesejadas e exibi-las no Visualizador de Eventos. Windows® Embedded Standard 7 está disponível em versões de 32-bit e 64-bit. Isse também fornece suporte para aplicações de 64 bits desafiadoras.

Windows® XP Professional

Windows® XP Professional, o sistema operacional mais utilizado no mundo do escritório, também está disponível para a área de automação. Com o AR010 Soft PLC, tarefas de controle e aplicativos do Windows® podem ser interligadas.

Windows® Embedded Standard 2009

Windows® Embedded Standard 2009 é uma versão modular do Windows® XP Professional. Ele é utilizado se os aplicativos do XP necessitam de um sistema operacional de menor tamanho para rodar. Junto com a memória CompactFlash, Windows® Standard Embedded 2009 torna possível usar a área de trabalho do sistema operacional Microsoft em condições ambientais adversas. Além das características familiares incluídas no Windows® XP Professional, Windows® Standard Embedded 2009 foi melhorado em relação à confiabilidade com a adição de um filtro de gravação para partições de memória individuais. Ao proteger as partições individuais, como a partição de boot, o sistema do PC pode ser inicializado sem problemas, mesmo após uma falha de energia inesperada. A B&R oferece imagens completas para PCs industriais, dispositivos Power Panel e Mabile Panel, para tornar a transição para o Windows® Embedded Standard 2009 o mais fácil possível. Além do Windows® Embedded Standard 2009, o sistema operacional Windows ® XP Professional padrão também está disponível em Inglês, Alemão e multilingue.

Windows® XP Embedded

Windows® XP Embedded é uma versão modular do Windows® XP Professional. Ele é utilizado se os aplicativos do XP necessitam de um sistema operacional de menor tamanho para rodar. Junto com a memória CompactFlash, Windows® XP Embedded torna possível usar a área de trabalho do sistema operacional Microsoft em condições ambientais adversas. Além das características familiares incluídas no Windows® XP Professional, Windows® XP Embedded foi melhorado em relação à confiabilidade com a adição de um filtro de gravação para partições de memória individuais. Ao proteger as partições individuais, como a partição de boot, o sistema do PC pode ser inicializado sem problemas, mesmo após uma falha de energia inesperada. A B&R oferece imagens completas para PCs industriais, dispositivos Power Panel e Mabile Panel, para tornar a transição para o Windows® XP Embedded o mais fácil possível. Além do Windows® XP Embedded, o sistema operacional Windows ® XP Professional padrão também está disponível em Inglês, Alemão e multilingue. Ao contrário do Windows® XP Embedded, no entando, essa versão deve ser ativada pela Microsoft.

Windows® CE 5.0 / CE 6.0

Quando se trata de baixos requisitos de memória e alta performance em sistemas abertos, Windows® CE 5.0 / CE 6.0 são as escolhas certas. A B&R fornece uma imagem padrão para Power Panel, Mobile Panel, Automation PC e Panel PC, a qual fornece numerosas ferramentas de software e serviços enquanto ocupa apenas aprox. 30 MB.

Please choose country and language

B&R Logo