Please choose country and language

Material Number Description
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
5SWFON.0000-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font Lizenz Arial WGL
5SWOSU.0000-EN Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors, English.
5SWOSU.0001-EN Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
5SWUTI.0001-000 HMI Service Center USB flash drive - Hardware diagnostic software - For APC810/PPC800 - For APC910/PPC900 - For APC2100/PPC2100 - For APC2200/PPC2200 - For APC3100/PPC3100 - For APC51x/PP500 - For Automation Panel 800/900 - For Automation Panel 1000/5000

Software para "thin client" (cliente magro)

Operação e monitoração em locais remotos

"Thin clients" são a solução perfeita quando você quer alternar entre a utilização de diferentes unidades operacionais. Os dispositivos B&R Power Panel 300 equipados com sistemas operacionais Windows CE® são a plataforma mais adequada para lidar com esse tipo de trabalho. Os "thin clients" atuam como puras unidades de entrada/ saída. As aplicações são executados no servidor. Os próprios clientes estão em rede Ethernet TCP / IP em uma relação de alto custo-benefício.

Protocolo de Desktop Remoto

O conveniente pacote de configuração da B&R é capaz de gerar soluções úteis industrialmente para clientes e servidores do serviço padrão de "Remote Desktop Protocol". Digitar senhas nos clientes não é necessário. Isso ocorre porque o cliente preferencial automaticamente se conecta ao servidor, durante a inicialização do sistema. Os clientes inativos exibem uma tela de login simples. Os aplicativos podem ser puxados para cima na tela usando o mouse ou o teclado.

Power Panel 300 como "thin client"

O Power Panel 300 é perfeito para o uso como "thin client" devido a sua contrução quase livre de manutenção com nehuma parte rotativa, sua memória CompactFlash, e a muito tipos diferentes de displays (até 15" XGA TFT). Enquanto outros sistemas exigem um sistema operacional caro no servidor para soluções semelhantes, o sistema operacional Windows XP Professional é suficiente para esta solução B&R.

Drives USB nos "thin clients"

Se um drive é conectado ao cliente (e. g. um drive flash USB), ele é disponibilizado para toda a rede através de Ethernet. O servidor também pode acessar este drive remoto, tornando muito mais fácil alterar ou substituir os parâmetros de máquina.

Número do modelo1

Descrição

5SWOSU.0000-EN

Thin Client – software cliente para Windows CE 4.1/4.2/5.0 e 6.0, English.

5SWOSU.0001-EN

Thin Client – software cliente para Windows XP Professional / Embedded, English.

1 Somente o adesivo da licença é incluído na entrega. O software é instalado em conjunto com o necessário sistema de oepração quando o dispositivo é montado.

Please choose country and language

B&R Logo