Please choose country and language

Runtime baseado em Windows
Automation PC / Panel PC

Escalabilidade e retorno do investimento com Automation Runtime. Automation Runtime, o núcleo do software que permite que aplicações sejam executadas no sistema alvo, é um componente integrante do Automation Studio™. Este ambiente de tempo de execução oferece inúmeras vantagens importantes:

  • Garantia do mais alto desempenho possível para o hardware utilizado
  • É executado em todos os sistemas B&R
  • Torna a aplicação independente do hardware
  • As aplicações podem ser facilmente transportadas entre os sistemas alvo da B&R
  • Sistema cíclico garante o comportamento determinístico
  • Tolerância de jitter configurável em todas as classes de tarefas
  • Suporte a todas as linguagem de programação relevantes, tais como IEC 61131-3 e C
  • Extensas bibliotecas de funções em conformidade com IEC 61131-3, bem como a biblioteca expandida B&R Automation.
  • Integrado em Automation NET. Acesso a todas as redes e sistemas de fieldbus via chamadas de funções ou pela configuração do Automation Studio™

Please choose country and language

B&R Logo