Please choose country and language:

O sistema de visualização integrado no Automation Studio é uma ferramenta eficaz que pode ser usada para a criação de displays de linha, ou integrados ao controlador, ou display remotos, XGA, com teclas e telas sinsíveis ao toque.

A integração do sistema de visualização no controlador significa que os tempos para comunicação que são normalmente necessários para visualizações remotas na são mais um problema.

Visual Components

  • Criação de diagramas de processo WYSIWYG (OQVVEOQVO - "O que você vê é o que você obtem")
  • Exibição de diagramas de processo no sistema alvo
  • Gerenciamento comum dos projetos de visualização e do controlador
  • Suporte a displays de 2x20 caracteres a displays de resolução XGA
  • Suporte a "True color" para display coloridos
  • Interação via teclas e telas sensíveis ao toque
  • Atribuições flexíveis de teclas para teclas de hardware e botões da tela de toque
  • Organização estruturada de componentes de visualização no projeto
  • Controles padrão para concepção de imagens do processo
  • Mudança de idioma com suporte a Unicode
  • Gestão e exibição de alarmes atuais e ocorridos
  • Exibição de linhas de tendência de dados
  • Folhas de estilo para gestão de propriedades dos objetos (Modelo para Interface Gráfica do Usuário / GUI - Graphical User Interface)
  • Gestão uniforme e acesso a dados do processo
  • Mudança de unidades, escalas e a limites de dados do processo
  • Interace de usuário aberta (API)
  • Operação remota em modo de terminal ou como um sistema de visualização VNC
  • Sistema runtime escalável

Controles

  • Linhas e formas
  • Teclas sensíveis ao toque com bitmaps e texto cuja aparência e as respostas podem ser configuradas
  • Hotspots para a definição de campos de toque em telas sensíveis ao toque
  • Campos de entradas e saída de textos, possibilidade de se usar Unicode, com alternância de idioma e opções de formato
  • Bitmaps que podem ser animados pela sobreposição e pelo agrupamento em conjuntos
  • Flexíveis gráficos de barras com comutação de cor
  • Entradas e saídas numéricas com suporte a telas de toque
  • Controle de caixa de listagem (ListBox) para entradas e saídas
  • Controle de menu "drop down"
  • Os formatos de data e hora pode ser configurados (de acordo com o idioma)
  • Controle de alarme flexível com cores e símbolos para diferenciação entre alarmes
  • Controle de linhas de tendência (trends) flexível para a exibição de curvas de tendência
  • Controle de elementos de edição para textos (Similar ao Bloco de Notas)
  • Controle de elemento HTML para a exibição de páginas HTML
  • Entrada de senha
  • Gráfico de pizza
  • Elemento de controle de mídia para a execução de arquivos de áudio e vídeo (Visualizações baseadas em sistemas Windows®)

Representação em telas gráficas

  • Suporte a gráficos TrueColor (32-bit) no editor e durante a execução
  • Gestão de todos os arquivos de imagens usados no projeto (BMP, PNG, GIF)
  • Cores transparentes para arquivos gráficos de 8-bit e 32-bit (canal alfa)
  • Imagens pré-definidas para o sistema de alarmes e teclados numéricos/alfanuméricos
  • Biblioteca com mais de 6000 símbolos gráficos
  • Tabelas de mapeamento de cores para indexar as cores de primeiro e segundo planos de elementos de controle, utilizando variáveis ​​booleanas

Sistema runtime escalável

  • Sistemas Automation Runtime ou Windows runtime
  • Modo Terminal - Múltiplos sistemas de visualização podem ser configurados em um controlador
  • Operação remota do sistema de visualização via VNC usando um modem, Intranet ou conexão Internet
  • Acesso paralelo a múltiplos sistemas de visualização
  • Visualização, drivers, programa de controle e sistema operacional em uma CompactFlash

Mudança de idioma com suporte a Unicode

  • Configuração internacional com fontes Unicode True Type escaláveis
  • Mudança de idioma durante a execução e durante o desenvolvimento
  • Imilitado número de línguas
  • Tradução de textos com exportação/importaçao de formatos
  • Importação de linguagem externa usando uma ferramenta de linha de comando

Please choose country and language:

B&R Logo