Tabela de seleção |
7XV108.50-11 |
7XV108.50-12 |
7XV116.50-11 |
7XV116.50-12 |
7XV116.50-01 |
7XV124.50-11 |
7XV124.50-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de válvulas |
8 |
8 |
16 |
16 |
16 |
24 |
24 |
Pino GND |
22,23,24,25 |
13,22,23,24,25 |
22,23,24,25 |
13,22,23,24,25 |
22,23,24,25 |
25 |
13 |
Proteção |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
Conexão de rede |
11-pinos |
11-pinos |
11-pinos |
11-pinos |
10-pinos |
11-pinos |
11-pinos |
Alimentação |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Conexão de rede |
Tabela de seleção |
7XV108.50-51 |
7XV108.50-62 |
7XV116.50-51 |
7XV116.50-62 |
7XV124.50-51 |
7XV124.50-61 |
7XV124.50-62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de válvulas |
8 |
8 |
16 |
16 |
24 |
24 |
24 |
Pino GND |
22,23,24,25 |
13,22,23,24,25 |
22,23,24,25 |
13,22,23,24,25 |
25 |
25 |
13 |
Proteção |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
Conexão de rede |
M12 |
M12 |
M12 |
M12 |
M12 |
M12 |
M12 |
Alimentação |
M8 |
M8 |
M8 |
M8 |
M8 |
M8 |
M8 |