Please choose country and language:

O sistema de I/O da B&R são versáteis e fáceis de serem usados. Com proteções IP20 e IP67, permitem quaisquer combinações e uso dentro e fora do gabinete elétrico. Estão disponíveis para todos os padrões de fieldbus. Total flexibilidade em relação à topologia torna possível para estes sistemas de I/O serem perfeitamente adaptados à máquina. I/O padrão pode ser combinado com I/O de segurança e a inteligência decentralizada é naturalmente embarcada no sistema de I/O para que recursos como moitoramento de energia e outros possam ser facilmente implementados

Dentro do painél de controle

O muito compacto sistema X20 oferece uma ampla gama de módulos diferentes e é especialmente eficiente para fios e manutenção graças ao seu design de 3 fatias.

Fora do painel de controle

O Sistema X67 é compatível com o X20 e pode ser combinado com ele conforme a necessidade. Além disso, a protecção IP67 os torna especialmente adequados para condições ambientais adversas.

Manifolds de válvulas diretamente integrados

O Sistema XV permite que os terminais de válvulas sejam diretamente integrados na rede de I/O. Isto resulta em menos módulos de I/O e menos de fiação, o que também reduz os custos de fabricação da máquina.

Please choose country and language:

B&R Logo