Please choose country and language

Sistema de controle de processos

Aplicações de controle de processo variam de pequenos sistemas de automação laboratoriáis a plantas de larga escala. O sistema de controle de processos oferecido pela B&R oferece possibilidades de escala distintas que permitem cobrir todas as áreas de uma aplicação. Ele também fornece suporte para integradores de sistemas e operadores durante todo o ciclo de vida do sistema - desde de planejamento, criação da biblioteca e configuração para comissionamento e operação. Integração e operação intuitiva reduzem os tempos de instalação e garantem os mais altos níveis de produtividade das máquinas e sistemas, enquanto proporcionam flexibilidade para mudanças de produto.

01 Automação de Planta

Componentes do sistemas padronizados desenvolvidos com programação orientada ao objeto permitem a modularização de sistemas inteiros. Ao mesmo tempo, o tempo e custo associado ao comissionamento é reduzido A gestão de projetos centralizada junto com bibliotecas padrões tornam a manutenção de sistemas pelo mundo mais fácil e mais eficiente. A disponibilidade do sistema é maximizada através do acesso remoto seguro e integrado para manutenções, serviços e atualizações.

02 Automação de Fábrica

A automação de Fábricas inclui coisas como a automação de linha de montagem, como por exemplo em indústrias automotivas e do gênero alimentício. Aquisição de dados centralizada para cada módulo na linha de produção permite um controle abrangente de desempenho online. O monitoramento do fluxo de materiais permite que cada etapa de produção concluída seja rastreada perfeitamente a qualquer momento.

03 Controle de Processo

O completo e integrado sistema de controle de processo reduz enormemente a quantidade de engenharia ao mesmo temo que diminui os custos de operação e manutenção no decorrer de todo o ciclo de vida de um sistema. A versão integrada do sistema de controle acelera a validação de sistemas. Alarme integrado e sistema de tendencias garantem completa transparência sem a necessidade de caros sistema especializados adicionais.

Automação de Infraestrutura

Aquisição centralizada de dados das maquinas e e plantas usando protocolos padrão permitem um detalhado monitoramento e visualização da performance online. Arquivamento consistente garante documentação de longo prazo para o controle de qualidade. Relatório padrões integrados são a base para uma conveniente e detalhada analise de todos os dados do processo para uma melhoria continua nos processos de produção.

05 Monitoramento de Energia

Módulos de medição de energia integrados fornecem todos os valores elétricos e dados de garantia de qualidade. Dados são coletados de todas as fontes de energia (gás natural, petróleo, etc.) para fornecer a completa e automática informação de toda a energia utilizada. Sistemas de gestão de energia como definido na ISO 50001 são facilmente implementados com medição e exibição dos dados de consumo e custo. Dados históricos permitem analises detalhadas do consumo de energia, tornando fácil identificar causas e efeitos.

06 Monitoramento de Condição

Medição online de vibração integrados com os módulo I/O tornam possível identificar as condições mecânicas da máquina e permite detectar as degradações de performance previamente, desta forma danos sérios podem ser evitados. Manutenções preventivas baseadas nas condições reduzem o número de interrupções imprevistas, desta forma mantendo os custos associados com o tempo ocioso e reparos no minimo absoluto.

07Controle avançado de processo

É possível regular múltiplos valores físicos independentes ao mesmo tempo desde que o controlador de predição de modelo utilize modelos do processo atual. Os operadores podem de forma otimizada compensar os distúrbios e otimizar o tamanho dos componentes do sistema. Módulos de controle avançado de processos podem ser utilizados para otimizar o rendimento e maximizar a eficiência.

08Processos de aquisição de dados

Aquisição centralizada de dados das maquinas e sistemas permitem um detalhado monitoramento e visualização da performance online. Arquivamento de longo prazo garante a habilidade de avaliar a qualidade dos processo de fabricação. Relatórios integrais garantem uma analise detalhada de todos os dados de processos para otimizar os processos de produção. Exibição combinada dos dados em curso, alarmes e eventos no TrendViewer torna fácil de se rastrear causa e efeito.

Please choose country and language

B&R Logo