Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Power Panel 500

Power Panel 500 Gruppe 1_white

Painéis com desempenho de PC industrial

A nova série Power Panel 500 com arquitetura Intel® Atom™ avança em áreas que antes eram apenas controladas por PCs industriais.

lib.block.product.categories

  • Componentes e Módulos

O dispositivo correto para qualquer tarefa de automação

Agora, mais do que nunca, soluções de visualização e de controle devem ser completas, escaláveis e sob medida para a aplicação. Uma grande variedade de tipos de produtos e as diversas opções de expansão flexíveis do sistema são extremamente importantes na fabricação de máquinas. Por esta razão, inteligentes soluções tudo-em-um que oferecem aos usuários o nível mais alto de liberdade no que diz respeito a controlar a topologia são componentes importantes para a automação. Soluções de baixo custo podem ser melhor realizadas através da adaptação de hardware e software para a respectiva aplicação.

Ao combinar visualização, controle e tecnologia de controle de movimento (motion) em um único dispositivo, permite assim oferecer inteligentes soluções completas cujo alto nível de integração possibilitam que o painel seja facilmente ligado a estruturas de automação. Dispositivos Compact Power Panel são projetados para uso em ambientes industriais mais severos e para garantir o mais alto nível de conforto operacional. Desenvolvimento de projetos uniforme e opção integrada de mudança de linguagem fazem dos painéis de controle B&R um padrão da indústria em todo o mundo.

Painéis com desempenho de PC industrial

A nova série Power Panel 500 com arquitetura Intel® Atom™ avança em áreas que antes eram apenas controladas por PCs industriais. O processador Intel® Atom™ Z510/Z520/Z530 é usado no Power Panel 500 tem muita potência, mesmo para aplicações exigentes. Também existe muita potência de RAM – até 2 GB.

A gama de produtos inclui painéis que vão de 5,7 "VGA até 15" XGA monitores com tela de toque intuitiva e teclas de função. Gigabit Ethernet garante comunicação de alta velocidade na rede (network). Interfaces adicionais de rede ou outra interface gigabit Ethernet também pode ser adicionadas se necessárias. Quando o Power Panel 500 foi projetado, uma grande atenção foi dada para minizar a profunidade da instalação, portanto é possível usá-lo em espaços apertados.

  • Diagonal
    Resolução do display
    Pixels
    5.7"
    VGA
    640 x 480
    7"
    WVGA
    800 x 480
    10.4"
    VGA
    640 x 480
    12.1"
    SVGA
    800 x 600
    15"
    XGA
    1024 x 768

Uma solução completa com mais alto grau de flexibilidade

Como uma unidade centralizada de operação e controle, dispositivos Power Panel combinam visualização, controle e tecnologia de controle de movimento (motion) em um único pacote. De processadores embarcados (embedded) até PCs super poderosos, esta vasta gama de produtos sempre fornece uma arquitetura ideal do sistema, permitindo soluções de baixo custo para a fabricação de máquinas.

Se expansões são necessárias, módulos I/O remotos e drives podem ser facilmente conectados usando interfaces de rede modulares. Se necessário, o dispositivo Power Panel também pode ser expandido com interfaces de rede POWERLINK, CAN, PROFIBUS DP ou outras. Isso permite que as topologias adicionais possam ser implementada sem problemas em uma data posterior. A distribuição de várias estações operacionais muitas vezes é utilizada de forma a garantir que as máquinas complexas sejam operadas de forma confiável. Isto fornece um acesso fácil para o pessoal de operação e assegura que a informação está disponível no processo da máquina, onde é necessário.

Sistema de plataforma aberto

Além de fornecer soluções de automação completas, os dispositivos Power Panel também são ótimas plataformas para sistemas operacionais abertos. Isso fornece aos usuários o mais alto grau de flexibilidade, pois permite que as diferentes arquiteturas de software sejam implementadas na mesma plataforma do sistema.

Independentemente deles serem usados ​​para automatizar sistemas completos, ou usados como terminais de visualização inteligentes ou ainda usados em conjunto com PC com sistemas operacionais abertos, a série Power Panel oferece a ferramenta certa para qualquer situação.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.