Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Painel de automação multi-toque

Multitouch Panels

Painéis multi-touch - Usabilidade ótima

Painéis multi-touch abrem novas dimensões para o design inovador HMI. Existem inúmeros gestos que podem ser usados ​​em uma aplicação: zoom in e out e girando objetos com dois dedos, percorrendo listas e alternando para a próxima tela com um deslize rápido. A principal vantagem da tecnologia multi-touch é como torna a operação mais intuitiva. Ao mesmo tempo, gestos de duas mãos para operações críticas ou potencialmente perigosas fornecem uma maneira eficaz de evitar erros involuntários do operador. Os monitores Multi-touch são suportados pelos sistemas operacionais Windows Embedded 8.1 Industry Professional, Windows 7 Professional/Ultimate e Windows Embedded Standard 7 Premium.

lib.block.product.categories

  • Componentes e Módulos

Número do MaterialDescriçãoComparar Produtos ...

Tecnologia versátil de painéis

A segunda geração de painéis de automação também serve como a base técnica para os dispositivos PC Painel da B&R. Esta estratégia de plataforma modular resulta em um portifólio com extraordinária flexibilidade.

O componente central é o próprio painel, que é transformado em um Painel de Automação, adicionando um receptor modular de Smart Display Link. Em alternativa, a utilização do Smart Display Link 3 abre possibilidades adicionais para percorrer distâncias mais longas e ainda mais fácil o cabeamento. A adição de uma unidade de PC transforma o mesmo painel em um PC de painel completo com desempenho de processamento escalável. A utilização da mesma plataforma frontal para o Panel PC eo Automation Panel reduzem a quantidade de espaço de armazém necessária para peças de reposição. Variantes personalizadas usando Painéis de Automação e PCs de Painel requerem apenas uma única unidade de base.

Destaques

  • Técnologia multi-touch capacitiva
  • Formatos panorâmicos de 15.6" HD até 24" Full HD
  • Conexões para DVI, SDL e SDL3
  • Design fino
  • Montagem flexível
  • Customizável Tecnologia de painéis
  • touchscreen Multi-touch, single touch

Plataforma de sistema uniforme

Dividir o sistema em um painel, receptor Smart Display Link (SDL/SDL3) e um PC de painel traz benefícios consideráveis ​​no campo. Uma tela danificada pode ser substituída rapidamente, por exemplo, sem ter que trocar todo o Panel PC. Desta forma, a B&R criou uma interface uniforme que estabelece uma plataforma de sistema flexível para todas as futuras arquiteturas de PC.

Backside1

Comunicação de painel inteligente

Fornecer uma conexão flexível para painéis de operador remoto define sistemas de painel de automação para além da concorrência. Para os muitos painéis no campo, o Automation PC 910 está equipado com a comprovada interface Smart Display Link (SDL), que também pode ser operada como uma interface DVI padrão. A SDL torna a conexão entre PCs e monitores tão simples como conectar-se com um único cabo - a solução ideal para distâncias curtas.

Os pontos fortes do Smart Display Link 3 vêm à tona quando se trata de superar distâncias maiores. Ele pode ser usado para operar painéis de automação até 100 metros de distância do PC de automação.

O Smart Display Link fornece a unidade de visualização não só com dados de imagem, mas também com todos os dados necessários para operar a tela de toque, LEDs, teclas e interface USB remota.

Para cada indústria

Além de suas variantes padrão, Painéis de Automação também estão disponíveis em vários projetos específicos da indústria. Por conseguinte, podem ser utilizados para cobrir requisitos especiais de higiene ou de segurança na indústria alimentar ou mesmo elementos de funcionamento individuais geralmente limitados à indústria automóvel.

  • Tamanho do display
    Resolução
    Painéis 4:3
    Teclas de função
    Teclas do sistema
    Interface USB frontal
    15.6"
    HD
    Capacidade projetada
    Não
    Não
    Não
    18.5"
    HD
    Capacidade projetada
    Não
    Não
    Não
    21.5"
    Full HD
    Capacidade projetada
    Não
    Não
    Não
    24"
    Full HD
    Capacidade projetada
    Não
    Não
    Não
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.