Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

Power Panel 300/400

Power Panel 420_white

Controle integrado, operação e visualização

Compactos e inteligentes, os dispositivos Power Panel são a primeira escolha para automação de máquinas de pequeno a médio porte e de sistemas com máxima quantidade de componentes.

lib.block.product.categories

  • Componentes e Módulos

Número do MaterialDescriçãoComparar Produtos ...

Aplicação universal

Dispositivos Power Panel 300 com BIOS são fabricados para serem utilizados com sistema operacional Windows® CE ou Windows® XP Embedded. Isso permite que estes dipositivos sejam utilizados de forma universal com os pacotes padrões do SCADA como terminais Web ou clientes ligados a um servidor (thin clients).

Tecnologias de controle e movimentação integradas

Os dispositivos Power Panel 400 integram tanto tecnologia de controle quanto de drives. Esses dispositivos são equipados com até dois slots para módulos de interface. Conexões com barramentos CAN, X2X Link ou POWERLINK são suportadas.

Programação com Automation Studio™

Automação Studio ™ lida com a configuração e programação uniformes do controlador e da visualização. A combinação de um Power Panel 300 ou 400 em modo terminal, permite um ainda maior grau de liberdade. Por exemplo, um Power Panel 400, localizado em um lado da máquina, pode realizar todas as tarefas de controle e visualização, enquanto um Power Panel 300, localizado no outro lado da máquina, pode gerir uma segunda aplicação de visualização.

Variedades de monitores

Modelos que variam de 5,7 "QVGA a 15" XGA podem atender a todas as demandas de fabricação de máquinas em série.

Robusto e adequado para uso diário

Durante o desenvolvimento, todas as exigências de ambientes industriais difíceis foram levadas em consideração. Todos dispositivos Power Panel podem ser operados sem ventiladores. A comprovada tecnologia de Compact Flash é usada para armazenamento. Isto permite que o Power Panel possa ser operado completamente sem partes rotativas, dando-lhe a capacidade de resistir a fortes vibrações.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.