Please choose country and language

O barramento CAN tem tido muito sucesso, particularmente na fabricação de máquinas, e está firmemente ganhando importância. Alta resistência contra pertubações, alta velocidade de transfêrencia, fácil utilização e comportamento determinístico com tempo real estão entre as razões para este sucesso. CAN é a fieldbus ideal para aplicações com um número razoável de I/O remotos e alguns poucos eixos. Como fieldbus, a rede CAN atinge os seus limites quando se trata de máquinas maiores e mais complexas. Para essas aplicações, entrentanto, POWERLINK é a expansão ideal para uma faixa de maior desempenho.

Material Number Description
5LS172.6 Logic scanner, PCI half-size module, 2 CAN bus interfaces, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 256 kB SRAM (Automation Runtime)
5LS187.6-1 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
5LS197.6 Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately

Please choose country and language

B&R Logo