Please choose country and language

O PROFINET RT é um específico Padrão Industrial Ethernet da organização PI (PROFIBUS & PROFINET International), e é baseado em comprovados padrões TCP/IP e de IT.

Material Number Description
5ACPCI.XPNM-00 PCI PROFINET controller fieldbus card - 2 RJ45
5ACPCI.XPNS-00 PCI PROFINET device fieldbus card - 2 RJ45
X20BC00E3 X20 bus controller, 1 PROFINET IO interface, integrated 2-port switch, 2x RJ45, order bus base, power supply module and terminal block separately!
X20cBC00E3 X20 bus controller, coated, 1 PROFINET IO interface, integrated 2-port switch, 2x RJ45, order bus base, power supply module and terminal block separately!
X20cIF10E3-1 X20 interface module, coated, for DTM configuration, 1 PROFINET IO device (slave) interface module, electrically isolated
X20IF10E1-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFINET IO controller (master) interface, electrically isolated
X20IF10E3-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 PROFINET IO device (slave) interface module, electrically isolated
X67BCE321.L12 X67 bus controller, 1 PROFINET interface, X2X Link power supply 15 W, 16 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz, M12 connectors, high-density module

O padrão PROFINET é diferenciado entre três diferentes classes de desempenho.

PROFINET NRT (tempo-não-real)

Esse tipo é utilizado em aplicações onde o tempo não é um parâmetro crítico, e utiliza os protocolos de Ethernet TCP/IP e também UDP/IP para transferência de dados. Tempos de ciclo >100 ms são alcançados.

PROFINET RT (tempo-real)

Com PROFINET RT, dados de I/O são transferidos diretamente utilizando o protocolo Ethernet, mas dados de diagnóstico e de comunicação continuam sendo transferidos via UDP/IP. PROFINET RT permite que sejam criadas aplicações com tempo de ciclo de >10 ms.

PROFINET IRT (tempo-real isócrono)

Essa comunicação isócrona em tempo-real foi desenvolvida especialmente para aplicações de controle de movimentação. Se hardwares específicos são utilizados, ciclos de tempo <1 ms e tempos de jitter < 1 µs podem ser alcançados.

Please choose country and language

B&R Logo