Please choose country and language

DeviceNet é um padrão fieldbus aberto, baseado no protoclo CAN e padronizado pela IEC 62026, bem como, pela EN 50325. As especificações do protocolo e a manutenção do padrão DeviceNet são supervisionados pelo independente e aberto grupo ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet utiliza as especificação do CAN nas camadas mais baixas do modelo ISO/OSI (camadas 1 - 4) com somente poucas limitações. Nas camadas mais altas (5 - 7), DeviceNet utiliza o Protocolo Industrial Comum (CIP) definido pela ODVA.

Material Number Description
5ACPCI.XDNM-00 PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
5ACPCI.XDNS-00 PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
X20BC0053 X20 bus controller, 1 DeviceNet interface, order 1x TB2105 terminal block separately Order bus base, power supply module and terminal separately
X20IF1051-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 DeviceNet scanner (master) interface, electrically isolated, order 1x terminal block TB2105 separately!
X20IF1053-1 X20 interface module, for DTM configuration, 1 DeviceNet adapter (slave) interface, electrically isolated, order 1x terminal block TB2105 separately!
X67BC5321 X67 bus controller, 1 DeviceNet interface, X2X Link power supply 3 W, 8 digital channels configurable as inputs or outputs, 24 VDC, 0.5 A, configurable input filter, 2 event counters 50 kHz

Please choose country and language

B&R Logo