Please choose country and language

A B&R está expandindo constantemente o alcance das funções do OPC UA em seu ambiente de desenvolvimento, Automation Studio. Com a introdução de novos drivers, tornou-se mais fácil do que nunca os controladores B&R de interface com servidores OPC UA.

  • Destaques
  • Menos programação
  • Comunicação independente do fornecedor
  • Integração de dispositivos de fabricantes de terceiros

Todos os controladores B&R podem ser operados como um servidor OPC UA e cliente OPC UA. Antes, era necessário programar a conexão entre um controlador B&R e outro servidor OPC UA usando blocos de função cliente PLCopen. Todo esse trabalho de programação agora é uma coisa do passado.

Novo driver I/O

A B&R implementou um driver de I/O no sistema operacional Automation Runtime em tempo real que permite integrar qualquer servidor OPC UA na configuração do controlador. O desenvolvedor de aplicativos simplesmente adiciona "OPC UA Any Device" à interface Ethernet no componente Physical View ou System Designer do Automation Studio. As variáveis ​​de processo são então atribuídas aos nós no mapeamento de I/O, configurando o driver e garantindo a transferência de dados via OPC UA.

Comunicação simples

O driver de I/O usa os serviços de gravação, assinatura e item monitorados empregados pela OPC UA. Isso abrange a maioria das tarefas de comunicação do OPC UA com outros dispositivos. Somente mais funções detalhadas, como métodos de chamada, devem ser programadas. O controlador de barramento OPC UA da B&R também pode ser facilmente conectado com os controladores B&R usando o novo driver de I/O.

Please choose country and language

B&R Logo