Please choose country and language

A integração de todas as comunicações do nível ERP ao nível de campo é um requisito essencial para os sistemas de produção mais avançados de hoje. Para colmatar a divisão entre TI e automação, os operadores das plantas estão cada vez mais se voltando para o padrão OPC UA aberto. Quando se trata de processos complexos com requisitos em tempo real, o OPC UA teve suas limitações. Isso agora está mudando graças ao Time Sensitive Networking (TSN).

100% de interoperabilidade e sincronização

A quarta revolução industrial deu grandes passos sob a liderança de iniciativas globais voltadas para tornar a manufatura mais eficiente e efetiva. Um papel central na transição é desempenhado pela conectividade entre os sistemas, que depende da troca de informações precisamente sincronizada entre os componentes e entre os componentes e a nuvem. Até agora, a precisão de tempo necessária foi alcançada usando uma variedade de protocolos proprietários, forçando os usuários a compensar a falta de interoperabilidade com enormes quantidades de trabalho extra.

Através de uma colaboração intensa, um grupo de fornecedores de automação conseguiu alcançar 100% de interoperabilidade com tempo preciso entre seus respectivos sistemas. O OPC UA TSN possibilita a criação de soluções uniformes para todas as aplicações para obter uma conectividade perfeita.

  • Destaques
  • Solução de comunicação uniforme para cada aplicação
  • Baseado em 100% em padrões abertos
  • Segurança integrada

A comunicação automatizada reduz a engenharia durante o comissionamento

O OPC UA TSN combina os mecanismos de TI com os requisitos de TO para permitir que os nós de rede se comuniquem e troquem informações automaticamente. À medida que as redes se tornam auto-configuráveis, tudo o que resta fazer durante o comissionamento é fazer ajustes com base nos requisitos da aplicação. Com o foco na aplicação em si, em vez de configurar a rede, os tempos de comissionamento são reduzidos drasticamente.

Modelar facilmente grandes volumes de dados

À medida que as arquiteturas de rede crescem, o volume de dados também está sendo transmitido. Os modelos de informação oferecidos pelo OPC UA permitem representar esses dados de forma estruturada e consistente em todo o sistema. Os modelos de informação facilitam a modelagem das propriedades dos objetos - que podem ser coisas como dispositivos, linhas ou plantas. Modelos padronizados foram definidos para tornar o modelamento de dados o mais eficiente possível. Eles podem ser usados ​​e expandidos conforme necessário. Os modelos variam de unidades individuais a máquinas inteiras. A harmonização neste nível permite que a comunicação seja automatizada e evite complicações ao substituir componentes defeituosos.

Produtos B&R baseados em OPC UA TSN

A B&R tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento desta tecnologia desde o início do processo de especificação. A experiência adquirida ao longo do caminho ajudou a empresa a integrar rapidamente o OPC UA TSN em seu próprio portfólio.

O primeiro produto a chegar na cena é um controlador de barramento OPC UA TSN projetado para integração como fonte de dados em redes OPC UA TSN. Os sinais dos processos são lidos através das respectivas conexões de I/O e disponibilizados para sistemas de nível superior via OPC UA TSN. Qualquer cliente OPC UA pode acessar o controlador de barramento de forma determinista. O controlador de barramento da B&R é o primeiro dispositivo no mercado a permitir conexões OPC UA TSN.

Tendo desempenhado um papel instrumental no desenvolvimento do OPC UA TSN, a B&R aplicou rapidamente a valiosa experiência para o desenvolvimento de seus próprios produtos habilitados para o OPC UA TSN.

Produtos OPC UA da B&R

Please choose country and language

B&R Logo