Please choose country and language

O software faz toda a diferença

As soluções industriais modernas IoT dependem do processamento descentralizado de dados próximo ao processo. O Edge Embedded da B&R é uma solução flexível que pode ser facilmente adaptada a qualquer aplicativo.

O Edge Embedded é perfeitamente adequado para situações em que grandes volumes de dados precisam ser enviados para a nuvem. A agregação dos dados na borda reduz os requisitos de largura de banda e reduz o custo das soluções em nuvem. Com memória suficiente para armazenamento em buffer, uma conexão perdida não significa perda de dados. A solução usa um controlador B&R padrão, que também executa a lógica da máquina em tempo real, além de fornecer funcionalidade de borda.

  • Destaques
  • Pré-processamento fácil de dados
  • Acesso direto a bancos de dados
  • Segurança embutida com OPC UA
  • Conexão direta à nuvem

Hardware flexível

O hardware Edge Embedded pode ser selecionado gratuitamente no extenso portfólio da B&R. Uma vez que o software é independente do hardware que é selecionado, o controlador pode ser substituído a qualquer momento para se adaptar a novos requisitos de memória ou processamento. A transferência de dados segura é assegurada pelos mecanismos de segurança da OPC UA.

O software Edge Embedded baseia-se na estrutura de software mapp. A conexão com sistemas de TI de nível superior é configurada usando componentes de software prontos. Os dados do mapp, por exemplo, permitem ao controlador enviar e recuperar dados diretamente de e para bases de dados.

Existem também funções para a agregação de dados. O componente mapp OEE, por exemplo, calcula a eficácia geral do equipamento automaticamente a partir de uma infinidade de pontos de dados individuais.

Os componentes do mapp podem ser combinados, conforme necessário, com o software desenvolvido internamente para expandir ou adaptar soluções de forma eficiente. Os clientes se beneficiam de soluções escaláveis ​​e flexíveis que permitem que novas instalações sejam integradas sem problemas e sem esforço nas arquiteturas industriais IoT.

Please choose country and language

B&R Logo