Please choose country and language

Comunicação simples via OPC UA bus controller

A B&R está expandindo seu sistema X20 para incluir suporte para o protocolo de comunicação independente do fabricante OPC UA. O novo controlador de barramento do sistema de I/O X20 possibilita implementar a comunicação OPC UA diretamente da camada do sensor para a camada ERP sem qualquer tipo de interface.

O controlador de barramento X20BC008U funciona como um servidor OPC UA e fornece todas as informações sobre módulos de I/O conectados a clientes OPC UA de qualquer fabricante. Isso inclui, por exemplo, controladores, sistemas SCADA, sistemas ERP ou aplicativos em nuvem.

  • Destaques
  • Da camada I/O diretamente para a nuvem
  • Comunicação sem interface, independente de fornecedores
  • Não são necessárias ferramentas adicionais

Interfaces e gateways não são mais necessários

Interfaces, gateways e a perda associada de informações são uma coisa do passado. Todos os dados do processo de produção são transferidos usando um único protocolo. O controlador de barramento X20BC008U pode ser usado com todos os controladores e módulos de I/O das linhas de produtos X20 e X67.

Uma infra-estrutura de rede Ethernet padrão é suficiente para esta comunicação, que é baseada em TCP/IP. Um switch Ethernet integrado também permite o cabeamento em cadeia de margarida com outros componentes da rede. O cliente NTP incorporado garante uma sincronização de tempo precisa, de modo que o timestamp de OPC UA padronizado pode fornecer informações adicionais valiosas.

Fácil configuração e diagnóstico

Exceto para um cliente OPC UA, nenhuma ferramenta adicional é necessária. Além dos dados do processo de leitura e escrita, o modelo de informação do OPC UA permite a configuração e o diagnóstico do controlador de barramento e módulos de I/O via OPC UA. O recurso de navegação incluído no OPC UA permite visualizar rapidamente uma visão geral dos dados e parâmetros existentes.

O novo controlador de barramento também pode ser adicionado a um sistema B&R usando o ambiente de desenvolvimento do Automation Studio, como acontece com outros módulos. Além disso, uma biblioteca fornece o acesso do programa aplicativo a todos os serviços OPC UA oferecidos pelo controlador de barramento em tempo de execução.

Please choose country and language

B&R Logo