Please choose country and language

Uma variedade crescente de produtos produzidos em lotes cada vez menores torna cada vez mais difícil para as SME operarem células de produção economicamente. Os avanços na digitalização, virtualização e conectividade que lhes permitirão ter sucesso são os principais pontos focais para B&R no desenvolvimento de novas tecnologias. As vantagens disso são enormes.

  • Destaques
  • Soluções de ponta a ponta com alto potencial de mercado
  • Soluções de hardware totalmente escaláveis
  • Processamento extensivo de dados na borda
  • Conectividade do sensor para a nuvem

Arquitetura de borda

O Industrial IoT apresenta novos desafios para arquiteturas de rede existentes. A necessidade de pré-processar dados adquiridos de máquinas faz as arquiteturas de borda a solução de escolha. Uma abordagem holística também deve satisfazer a demanda de comunicação em tempo real e fornecer a funcionalidade de processamento de dados necessária.

Conectividade

A funcionalidade de todo o conceito depende do grau em que as máquinas e dispositivos conectados são capazes de fornecer informações sobre sua própria disponibilidade e utilização. Para que as máquinas sejam capazes disso, é necessário que os componentes que são usados ​​nas máquinas possam gravar e comunicar os dados de status.

Gêmeos digitais

A virtualização permite a construção de modelos descritivos para simular o comportamento do sistema de controle de movimento ou circuitos de controle. Isso permite que desafios futuros sejam identificados antecipadamente. Para uma rede ideal, as máquinas devem ser equipadas com interfaces semânticas. Estes permitem que eles forneçam dados de processo em alta resolução para análises avançadas ou para que sejam integrados em sistemas funcionalmente interligados.

Desenvolvimento baseado em modelos

A fusão de disciplinas de automação - sensação, computação, comunicação e controle - coloca exigências acrescidas sobre o poder de processamento. O software cada vez mais complexo agora explica a maior parte do trabalho de engenharia em qualquer projeto. Uma maneira simples de criar soluções de software inteligentes, ao invés de escrever todo o código manualmente, é montar um modelo fora dos blocos de função. Ao fazê-lo, todas as demandas mecatrônicas podem ser levadas em conta desde o início.

Desenvolvimento de software orientado a objetos

Uma biblioteca de mais de 500 blocos de função e crescimento ajuda a reduzir drasticamente o tempo e o custo de implementar processos de máquina no software de controle. Os componentes especiais desenvolvidos para o IoT Industrial podem ser integrados de forma transparente às soluções de automação existentes. Com algumas configurações rápidas, por exemplo, eles podem ser usados ​​para visualizar os parâmetros OEE na máquina.

Manutenção preditiva

A manutenção preditiva permite aos usuários monitorar constantemente a saúde de uma máquina e usar os dados da condição coletada para calcular os próximos intervalos de serviço. Essa abordagem evita o tempo de inatividade não planejado e aumenta substancialmente a disponibilidade. A especialidade particular da B&R reside na coleta de dados de alta qualidade e na tecnologia necessária para compartilhá-lo com outros participantes no processo.

Monitoramento de energia

Ao adquirir dados para todas as mídias - desde energia elétrica até gás natural e óleo de aquecimento e até ar comprimido - é possível registrar automaticamente e de forma abrangente todo o consumo de energia. A capacidade de calcular e visualizar consumo e custos torna consideravelmente mais fácil implementar sistemas de gerenciamento de energia conforme definido na ISO 50001. A avaliação e visualização de dados históricos permite que o consumo de energia seja analisado em vários níveis de detalhe, a fim de identificar com precisão as relações de causa e efeito.

Please choose country and language

B&R Logo