Please choose country and language

A B&R está expandindo seu controle X90 e sistema de I/O para incluir um módulo de I/O para conectar sensores distribuídos e atuadores em equipamentos móveis. O X90BC124.32 está conectado ao controlador X90 via CANopen e possui 32 entradas e saídas multifuncionais.

O novo módulo com uma nova caixa compacta é usado em combinação com um controlador X90 para expansão de I/O remota. As entradas e saídas multifuncionais tornam o X90BC124.32 muito versátil. Funções como saídas de I/O digitais ou PWM são configuradas no aplicativo de controle usando o ambiente de desenvolvimento do B&R Automation Studio.

  • Destaques
  • Interface CANopen
  • 32 canais de I/O multifuncionais
  • Caixa compacta

Para uso em ambientes hostis

  • IP69K
  • -40 à 85°C
  • 50 g shock

Controlador X90 &arrow-right;

Função

X90BC124.32-0000

Interface

CANopen

1x

I/O total

Mainboard

32x

Entradas digitaismultifunções

Contador de Sink, 50 kHz(1 codificador AB)

4x

Entradas analógicasmultifuncionais

0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mA

Pode ser usado como entrada digital

10x

Entradas de temperatura
multifunções

0-2000 Ω, 0-5 V, 0-10 V, 0-32 V, 0-25 mAPode ser usado como entrada digital

2x

Saídas digitaismultifuncionais

Até 3 A, mais comutação

Até 3 A, menos comutação

Pode ser usado como entrada analógica 0-32 V

2x

2x

Saídas PVGmultifunções

Controle da válvula PVG

Pode ser usado como entrada analógica 0-32 V

4x

Saídas multifuncionaisPWM

Até 3 A, mais-comutação, 15 Hz a 1 kHz, medição de corrente, podem ser usados ​​como entrada analógica 0-32 V

8x

Fonte de alimentação do sensor

5 V, 10 V

1x

Dimensões

Largura, profundidade, altura

153 x 137 x 43.5

Expansão de I/O em tempo real

Ao conectar o I/O de ponta em tempo real, vários controladores X90 podem ser integrados via POWERLINK. A B&R oferece um hub para este propósito, que é projetado para uso em equipamentos móveis.

O hub Ethernet X67HB8880.L12 é uma solução autônoma que pode ser usada universalmente como um hub de nível 2 em redes Ethernet ou POWERLINK padrão. Cada porta está equipada com um Link/Collision e LED Rx. Além disso, a proteção IP67 os torna especialmente adequados para condições ambientais difíceis.

Please choose country and language

B&R Logo