Please choose country and language

O sistema modular de controle X90 e sistema de I/O agora também pode ser equipado com funções de monitoramento de condição. Os problemas podem ser detectados em seus estágios iniciais e corrigidos antes que eles resultem em tempo de inatividade não planejado. O monitoramento de condições pode aumentar a disponibilidade da máquina e reduzir o custo considerável de interrupções e chamadas de serviço não planejadas.

  • Destaques
  • Alta disponibilidade da máquina
  • Menores custos em manutenção
  • Monitoramento de condição integrado no sistema de controle

O equipamento móvel está sujeito a altos níveis de estresse e tensão. Os intervalos de serviço regulares são, portanto, uma necessidade para os operadores de máquinas agrícolas e de construção. O serviço regular, no entanto, não oferece proteção de 100% contra falhas inesperadas. As falhas não só causam tempo de inatividade na máquina afetada, mas muitas vezes podem abranger toda uma rede de máquinas. O custo dos reparos pode ser imenso. Uma causa para isso pode ser o fato de que as máquinas afetadas estão localizadas em locais difíceis de alcançar, por exemplo, quando usados ​​para mineração. Para alcançar um alto nível de disponibilidade da máquina, é necessário, portanto, ser capaz de detectar falhas iminentes em um estágio inicial. Os reparos podem, em vez disso, ser cronometrados para coincidir com o serviço agendado regularmente.

Manutenção preditiva

O controlador X90 com monitoramento integrado de condições permite que os operadores de máquinas pesadas monitorem continuamente a saúde de seus equipamentos. Os resultados ajudam a determinar exatamente quais componentes exigem manutenção e quando. As aplicações típicas incluem monitoramento contínuo de componentes de máquinas rotativos, como conjuntos hidráulicos, cintos, engrenagens e motores. Os dados do sensor processado também estão disponíveis para uso posterior na aplicação.

A placa de opções para monitoramento de condições fornece detecção precoce de falhas iminentes em equipamentos móveis.

Além das características típicas de um sistema de monitoramento de condições, como temperaturas ou perfis atuais, é indispensável a detecção de erros usando a medição de vibração. Com peças rotativas da máquina em particular, falhas iminentes causam padrões de vibração específicos. O controlador X90 com função de monitoramento de condição grava os dados, avalia-os e disponibiliza para a aplicação.

Please choose country and language

B&R Logo