Please choose country and language

Soluções avançadas de automação para máquinas móveis

Diante das exigências implacáveis ​​de maior produtividade, as indústrias agrícolas e de construção estão se voltando para máquinas cada vez mais automatizadas e em rede. As soluções B&R permitem que os conceitos de automação para equipamentos de construção e veículos municipais sejam implementados mais fáceis do que nunca. Os clientes se beneficiam de um ambiente de desenvolvimento fácil de usar, sistema operacional de alto desempenho em tempo real e componentes de software prontos.

O controle modular X90 e o sistema de I/O traz toda a funcionalidade de uma solução de automação B&R para máquinas móveis. Todos os produtos da família X90 são projetados para uso em ambientes industriais agressivos. Eles podem suportar temperaturas de operação de -40 a + 85 °C (superfície da caixa) e são resistentes à vibração, choque até 50 g, sal, luz UV e óleo. A carcaça fornece proteção IP69K.

Engenharia eficiente

O sistema X90 se encaixa perfeitamente nos outros sistemas oferecidos pela B&R. Com a ferramenta de desenvolvimento Automação Studio e o sistema operacional Automation Runtime em tempo real, Os fabricantes de máquinas móveis podem aproveitar mais de 35 anos de experiência em tecnologia de controle. Você pode, portanto, se beneficiar de diagnósticos extensivos e opções de simulação que são implementadas diretamente no sistema. Também está disponível uma solução IHM HTML5 baseada na web e interfaces para sistemas de nível superior.

  • Destaques
  • Flexível e modular
  • Para ambientes hostis
  • Parte de uma extensa família de produtos

O hardware e o software B&R estão completamente desacoplados. Como resultado, o software de aplicação é desenvolvido uma vez e pode ser reutilizado em múltiplas plataformas e gerações de hardware. Juntamente com a disponibilidade garantida de longo prazo de todos os componentes de hardware, isso significa segurança máxima para seu investimento.

Expansão remota de I/O

A B&R está expandindo seu controle X90 e sistema de I/O para incluir um módulo de I/O para conectar sensores distribuídos e atuadores em equipamentos móveis.

Alta disponibilidade da máquina

O controle modular X90 e o sistema de I/O também podem ser equipados com funções de monitoramento de condição.

Please choose country and language

B&R Logo