Please choose country and language

A fabricação conectada requer uma troca segura de dados não apenas dentro de uma máquina, mas também entre máquinas em uma linha. A B&R expandiu as possibilidades para openSAFETY de transferir dados através de vários meios de transporte usados ​​na automação industrial.

  • Destaques
  • O protocolo de transferência pode ser selecionado livremente
  • Suporte para linhas de máquinas modulares
  • Transmissão sem fio
  • Redes de segurança auto-organizadas

openSAFETY@POWERLINK

Este canal preto já foi utilizado com sucesso por muitos anos. Via POWERLINK, openSAFETY consegue até 100 relações de comunicação e fornece, de longe, a solução mais rápida com tempos de resposta seguros abaixo de 20 ms. As redes com POWERLINK e openSAFETY são extremamente estáveis ​​e independentes da carga geral na rede.

openSAFETY@UDP

O UDP é ideal para comunicação em tempo real através de Ethernet padrão, portanto, é frequentemente usado para comunicação industrial. O openSAFETY agora pode transferir dados usando o princípio do canal preto via UDP, o que permite uma comunicação segura do controlador para o controlador para máquinas com comunicação UDP. Os tempos de resposta seguros a partir de 50 ms podem ser alcançados. O openSAFETY@UDP também oferece suporte a até 100 relacionamentos de comunicação. Com o UDP, a estabilidade e os tempos de resposta dependem da carga total na rede. Apesar dessas limitações à estabilidade e aos tempos de resposta, o número de aplicativos com UDP está aumentando porque é adequado para transmissão WLAN ou Bluetooth.

openSAFETY@OPC UA

O OPC UA é considerado o padrão de comunicação controlador-controlador e, portanto, também é um canal preto ideal para openSAFETY. O OPC UA pode fornecer desempenho comparável ao UDP. Através do uso de rede sensível ao tempo (TSN), os tempos de resposta serão reduzidos no futuro e o desempenho não dependerá mais da carga geral da rede.

Automação de linha de produção segura com OPC UA

A combinação do OPC UA e openSAFETY permite a comunicação pré-configurada e, pela primeira vez, também suporta a comunicação de linha segura totalmente automática para sistemas modulares. As redes de segurança auto-organizadas permitem adicionar ou remover máquinas inteiras ou componentes individuais na rede da máquina sem precisar reprogramar o aplicativo de segurança.

Please choose country and language

B&R Logo