Please choose country and language

A B&R facilita a criação de aplicativos de segurança com uma série de novas funções mapp no ​​SafeDESIGNER. Também é possível usar uma combinação de dados do aplicativo padrão para gerar dados relevantes para a segurança.

A B&R está expandindo duas vezes as funções de tabela existentes para a tecnologia de segurança: Uma tabela de pesquisa permite conversões fáceis e uma tabela bidimensional pode ser usada para implementar funções de matriz ao programar.

  • Destaques
  • Dados seguros de sinais funcionais até PL d
  • Facilmente resolva cálculos complexos
  • Consultar tabelas e funções de matriz

Dados para SafeDATA

A função Data-to-SafeDATA determina uma velocidade segura e uma posição segura usando dados da aplicação padrão. Isso é feito comparando dados de velocidade e posição de dois módulos de I/O X20DC1196 padrão (sem segurança) entre si. Com a ajuda das funções fornecidas, os dados podem ser usados ​​como a velocidade segura para aplicativos até PL d e a posição segura para aplicativos até PL c.

Outro caso de uso é a avaliação segura de sinais de strain gauges. Se forem utilizados dois módulos X67AI2744 com um sensor de strain gauge, é possível criar informações de tensão segura para aplicativos até PL d.

Matemática avançada

Com funções avançadas de matemática, a B&R torna mais fácil fazer cálculos complexos em uma aplicação. Todos os dados são calculados como números de pontos fixos. O usuário não precisa usar os cálculos internos de ponto flutuante e não precisa se preocupar com erros de arredondamento, resolução ou transbordamento de buffer.

Please choose country and language

B&R Logo