Please choose country and language

A B&R simplificou o comissionamento de aplicativos de segurança com novos widgets para o IHM baseado em web do mapp View. Esses componentes IHM prontos podem ser usados ​​individualmente ou vários componentes podem ser colocados por meio de arrastar e soltar para criar uma página de comissionamento personalizada.

  • Destaques
  • Componentes IHM para comissionamento
  • Não é necessário programação
  • Comunicação automática com todos os componentes do mapp
  • Configurar as opções da máquina através do arquivo XML

O widget Connection fornece uma visão geral de todos os SafeDOMAINs disponíveis e torna possível estabelecer uma conexão com um SafeDOMAIN. Configurar as opções da máquina através do arquivo XML O widget Transfer está disponível para baixar dados. Ele transfere os aplicativos de segurança e todas as opções de comissionamento seguro para o controlador SafeLOGIC. Estes últimos são especificados usando um arquivo de configuração baseado em XML. Este arquivo de configuração também pode ser gerado por um sistema de pedidos personalizado.

O widget Completion é usado para concluir o comissionamento. Ele lista todas as informações relevantes e fornece ao usuário uma visão geral da configuração SafeDOMAIN. É fácil verificar o estado da máquina ou planta de uma perspectiva de segurança. Uma vez que a configuração foi confirmada, o comissionamento é concluído e um relatório completo é gerado.

O widget Exchange fornece suporte ao operador da máquina ao trocar um módulo. Ele mostra as informações necessárias para que o engenheiro de manutenção possa completar a tarefa de manutenção com facilidade e segurança.

Comunicação automática

Os widgets são automaticamente vinculados com outros componentes mapp na máquina. O mapp User pode ser usado para gerenciar direitos de acesso. Além disso, o mapp Audit também guarda automaticamente todas as alterações com um carimbo de data/hora e um nome de usuário para evitar manipulações indesejadas. Outras funções tornam possível fazer backup e restaurar aplicativos de segurança ou formatar SafeKEYs.

Please choose country and language

B&R Logo