Please choose country and language

A B&R está incorporando tecnologia de segurança integrada em sua Tecnologia mapp estrutura de software. As funções de segurança agora também estão disponíveis através da interface de usuário mapp uniforme e fácil de usar. Novas funções também criam aplicativos de segurança muito mais rápidos e fáceis.

  • Destaques
  • Programação de segurança mais rápida
  • Criação mais fácil de aplicativos de segurança
  • Troca de dados automática

Uma das maiores vantagens da mapp é ligar automaticamente todos os componentes de software. As funções de segurança do mapp não só trocam dados uns com os outros, mas também se comunicam automaticamente com todos os outros componentes do mapp, como mapp User ou mapp View IHM baseada na Web.

SafeDOMAIN

Um controlador de segurança é configurado e gerenciado em um SafeDOMAIN. No sentido de Scalability+, os usuários podem selecionar um controlador de segurança poderoso da família SafeLOGIC ou um controlador SafeLOGIC-X mais rentável. Tarefas de segurança muito grandes podem consistir em vários SafeDOMAINs que se comunicam entre si através de gateways SafeDOMAIN.

Comissionamento: Rápido e fora da caixa

SafeDESIGNER

A aplicação de segurança para um SafeDOMAIN é criada no SafeDESIGNER. As funções certificadas usadas em combinação com o editor visual permitem a fiação virtual. Além disso, todos os parâmetros do dispositivo para SafeDOMAINs são gerenciados aqui. Isso acelera o processo de desenvolvimento e comissionamento e evita erros.

Novas funções no SafeDESIGNER

SafeOPTION

Com SafeOPTION, a B&R oferece um conjunto predefinido de funções certificadas que podem ser usadas para mapear diferentes variantes de máquina em uma aplicação de segurança. Isso possibilita a criação de soluções de segurança robustas e adaptativas que facilitam o gerenciamento de diferentes conjuntos de opções de máquinas. SafeOPTION também permite que as configurações de segurança sejam alteradas durante a operação. Por exemplo, valores de limites podem ser ajustados ou outro modo de operação pode ser selecionado.

SafeMOTION

A B&R oferece uma gama completa de funções de segurança para unidades. Sua aplicação e configuração são perfeitamente integradas ao sistema geral.

SafeROBOTICS

Se os robôs devem trabalhar de mãos dadas com os seres humanos, seus movimentos devem ser monitorados de segurança. Com as funções SafeROBOTICS, a B&R torna isso possível.

SafeHYDRAULICS

As unidades hidráulicas possuem requisitos únicos em termos de tecnologia de segurança. A B&R desenvolveu ainda mais o portfólio SafeMOTION para que os movimentos hidráulicos possam ser seguros de forma tão fácil e eficiente quanto os eixos elétricos.

Please choose country and language

B&R Logo