Please choose country and language

A B&R está constantemente adicionando novos elementos à solução de IHM baseada na web do mapp View para tornar o desenvolvimento o mais fácil possível. Chamados widgets, esses elementos são convenientemente arrastados e soltos no lugar e, em seguida, configurados. Existem cerca de 80 widgets atualmente disponíveis. Até o final de 2018, mais 50 serão adicionados. Alguns dos widgets mais recentes:

Widget "Papel"

A B&R facilita a criação de aplicações IHM altamente dinâmicas. Ao vincular elementos SVG a dados em tempo real, os efeitos visuais, como rotações, transições e movimentos, são possíveis no tempo de execução. Tudo isso é possível usando apenas uma única imagem SVG, que economiza tempo e dinheiro, especialmente quando comparado com todo o trabalho necessário para juntar múltiplas imagens em sequências de imagens. Os gráficos SVG baseados em vetores também têm a vantagem de manter a qualidade de uma imagem ao ampliar.

  • Destaques
  • Crie facilmente gráficos animados
  • Integração de aplicativos IHM baseados em VNC
  • Mova facilmente múltiplos eixos

Widget "VNC Viewer"

Agora é possível integrar facilmente aplicativos IHM baseados em VNC em uma aplicação mapp View IHM. O widget "VNC viewer" permite que equipamentos e máquinas existentes com servidores VNC sejam integrados na aplicação IHM mapp View para uma máquina primária ou linha - completamente sem programação.

Widget "Tree View"

Este widget traz a conhecida estrutura de árvore para sua aplicação IHM. O acesso fácil a valores de receita, árvores de diretório ou qualquer outra coisa com um design linear agora é possível usando estruturas semelhantes às dos exploradores de arquivos usados ​​por sistemas operacionais estabelecidos.

Widget "MultiAxis slider"

O widget "MultiAxis slider" transforma sua aplicação IHM em um touchpad. Usando apenas um dedo, é possível mover ao longo dos eixos em duas dimensões ao mesmo tempo, fazendo com que o posicionamento manual dos eixos do robô e do CNC seja mais eficiente sem necessidade de hardware especial.

Widget "CodeBox"

A B&R atualizou consideravelmente as funções desse widget. O design do "CodeBox" pode ser modificado conforme necessário para harmonizar sua aparência com o resto do aplicativo. "CodeBox" é usado para modificar ou atualizar o código da máquina em tempo de execução, facilitando a programação e configuração de coisas como opções da máquina diretamente na máquina.

Please choose country and language

B&R Logo