Please choose country and language

O mapp Cockpit da B&R é uma ferramenta avançada, porém fácil de usar, para o comissionamento e solução de problemas dos componentes do mapp. Formando a base tecnológica para o mapp Cockpit estão o sistema IHM do mapp View baseado na web e um modelo de informação OPC UA.

  • Destaques
  • Diagnósticos simples em todo o sistema
  • Análise de alta precisão
  • Representação visual clara
  • Comunicação com OPC UA

Os eixos e grupos de eixos, por exemplo, podem ser controlados diretamente na interface limpa do mapp Cockpit. Comandos de componentes - de outra forma executados como blocos de função - são executados facilmente com um botão. Como os componentes podem reagir, podem ser observados em tempo real na janela do relógio, onde todos os valores relevantes são exibidos em forma gráfica.

Função Trace Universal

Uma função de rastreamento do sistema permite analisar as características de uma máquina com alto grau de precisão. As variáveis ​​no controlador e no drive podem ser gravadas e avaliadas simultaneamente até o mesmo ciclo. Os tempos de ciclo até 50 μs são possíveis dependendo do dispositivo sem carregar o fieldbus. Desta forma, é possível gravar os dados sincronizados dos movimentos dos eixos de um robô, o ponto central da ferramenta e a ferramenta sendo usada e visualizá-la em um diagrama.

Comunicação OPC UA

As informações são trocadas entre o mapp Cockpit e o projeto de automação via OPC UA. A B&R faz uso das regras de modelagem estabelecidas na especificação complementar OPC UA "Arquitetura Unificada OPC para Dispositivos". Como resultado, a realização de diagnósticos com o mapp Cockpit e um sistema de automação B&R não é apenas extremamente flexível, mas também compatível com um padrão estabelecido. Os dados do sistema de automação também podem ser usados ​​por outras aplicações de IHM suportadas por OPC UA no futuro.

Uma vez que o mapp Cockpit é baseado no mapp View, os fabricantes de máquinas e os engenheiros de instalações poderão integrar as funções individuais do mapp Cockpit em suas próprias aplicações mapp View IHM. Isso possibilitará páginas de comissionamento individuais, flexíveis e fáceis de criar, adaptadas ao grupo alvo da máquina/operador no respectivo design corporativo.

Uma vez que se baseia em tecnologias padrão, o mapp Cockpit é fácil de integrar em qualquer aplicativo.

Please choose country and language

B&R Logo