Please choose country and language

A B&R continua a adicionar novas funções e editores que tornam mais fácil do que nunca criar aplicações IHM usando o sistema mapp View IHM baseado na web. Novos recursos incluem suporte aprimorado para idiomas asiáticos e integração simplificada de fontes de dados externas.

  • Destaques
  • Desenvolvimento fácil de aplicações IHM
  • Mais funções
  • Mais personalização

O mapp View atualmente suporta 23 idiomas e 20 diferentes layouts de teclado. Não há apenas novos layouts de teclado para entrar em chinês e outros personagens foram adicionados à mapp View, os usuários agora também têm a capacidade de incorporar seus próprios idiomas e layouts de teclado.

Interfaz com OPC UA

Fontes de dados externas podem ser integradas diretamente nas aplicações IHM do mapp View via OPC UA. Para simplificar isso, em breve será possível importar arquivos de descrição do dispositivo dos servidores OPC UA para o Automation Studio. O mapp View pode acessar esses arquivos para saber quais dados o servidor irá fornecer. Esses dados podem ser usados ​​no mapp View sem ter que inserir manualmente os nomes ou endereços dos pontos de dados.

Edição WYSIWYG para páginas inteiras

Agora será ainda mais fácil de editar páginas inteiras no mapp View. Enquanto o mapp View já forneceu um editor visual para posicionar e projetar widgets, essa conveniência também estará disponível para páginas inteiras. Isso é particularmente benéfico ao projetar aplicativos IHM para uma variedade de mídia de saída. Fazer configurações em arquivos XML não é mais necessário.

A B&R também oferece modelos de IHM pré-definidos para aplicações típicas. Os desenvolvedores de IHM podem simplesmente abrir esses modelos no novo editor visual e adaptá-los rapidamente às suas necessidades.

Agora é ainda mais fácil projetar páginas IHM inteiras com o mapp View.

Caixa de ferramentas inteligente

O Mapp View Toolbox está se tornando mais inteligente. Ele pode detectar automaticamente o widget selecionado pelo usuário para que apenas as funções disponíveis para esse widget sejam oferecidas. Isso torna a configuração de gráficos muito mais intuitiva, por exemplo.

Também é mais fácil definir as ligações de eventos no mapp View. Em vez de ter que inserir e modificar manualmente um monte de dados em um arquivo XML, as ligações podem ser criadas diretamente no widget. O mapp View gera automaticamente uma estrutura XML adequada onde apenas as ações desejadas precisam ser inseridas. O resultado é menos tempo e esforço gasto no desenvolvimento de aplicativos IHM.

Autocomplete

O Autocomplete e o IntelliSense agora também são suportados no editor de mapp View XML, acelerando a entrada de dados e eliminando erros de digitação ao mesmo tempo. Outras melhorias foram feitas aos editores de imóveis. Se está configurando rapidamente tipos de dados complexos como aqueles para gradientes de cores ou selecionando texto, unidades e valores de cores - agora é muito mais fácil e mais intuitivo nos novos editores.

Widgets definidos pelo usuário

O mapp View vem com um grande conjunto de widgets padrão, bem como temas e estilos que permitem aos desenvolvedores adaptar sua aparência ao projeto do sistema. Agora também é possível para os usuários criar e salvar seus próprios widgets. O desenvolvedor pode modificar a altura, largura e estilo de um widget existente e, em seguida, salvá-lo como um novo widget. Os OEMs podem criar bibliotecas de seus próprios widgets para serem reutilizados para cada nova máquina.

Além dos widgets individuais, os usuários do mapp View também podem salvar vários widgets como um grupo, por exemplo, dois campos de entrada e um botão para nome de usuário, senha e confirmação. Desta forma, os elementos de interface usados ​​com freqüência podem ser projetados uma vez e reutilizados novamente com o mínimo esforço.

Novos widgets para o design IHM simplificado

Os widgets existentes podem ser modificados e salvos como modelos.
Múltiplos widgets podem ser combinados e salvos como um widget agrupado. Desta forma, os elementos usados ​​com freqüência podem ser integrados ainda mais facilmente nas aplicações IHM.

Você também pode estar interessado em

O mapp Cockpit da B&R é uma ferramenta avançada, porém fácil de usar, para o comissionamento e solução de problemas dos componentes do mapp. Formando a base tecnológica para o mapp Cockpit estão o sistema de IHM do mapp View baseado na web e um modelo de informação do OPC UA.

Mais sobre o mapp Cockpit 

A B&R simplificou o comissionamento de aplicativos de segurança com novos widgets para o IHM baseado na Web mapp View.

Mais sobre mapp Safety

Please choose country and language

B&R Logo