Please choose country and language

O equipamento de produção de hoje gera um enorme volume de dados que devem ser coletados e processados ​​antes de poderem ser utilizados. Tradicionalmente, movimentar esses dados entre o chão de fábrica e os sistemas de nível empresarial exigiu que as empresas invistam tempo e dinheiro programando as interfaces necessárias. A plataforma de automação APROL da B&R oferece agora uma solução perfeita e sem interface para conectividade conveniente e econômica. Isso foi possível graças à integração da mapp Technology no APROL.

Com o mapp, os desenvolvedores de aplicativos podem configurar um sistema de alarme, receita ou gerenciamento de usuários em apenas alguns cliques. Uma vez configurados, os componentes de software modular pré-codificados trocam dados automaticamente. O sistema de alarme, por exemplo, registra os alarmes localmente e os envia automaticamente para o APROL para arquivamento a longo prazo. Mesmo os dados introduzidos manualmente através de um terminal de operador são enviados para o APROL.

  • Destaques
  • Sistema uniforme
  • Sem interfaces
  • Configurar em vez de programar

Sistema de gerenciamento uniforme de usuários

A troca automática de dados funciona também na outra direção. Um sistema de função de usuário pode ser criado para mapp no ​​APROL, que é então transferido para máquinas individuais ou plantas e atualizado com quaisquer alterações. O mesmo se aplica aos aplicativos IHM baseados na Web criados usando o mapp View. O APROL Report Server prepara visualizações das gravações no APROL Trend System que são exibidas na IHM da máquina.

Configuração desatada

A combinação de mapp e APROL abre um nível sem precedentes de conectividade perfeita desde o sensor até o nível de automação de fábrica. Sem interfaces a serem programadas e reprogramadas, os usuários são capazes de responder de forma muito mais flexível às mudanças futuras. Uma planta inteira - do nível superior até as máquinas individuais - pode ser projetada no ambiente de desenvolvimento de software APROL e depois carregada nos controladores. Isso simplifica o processo de engenharia e permite que os projetos sejam concluídos mais rapidamente.

Eficiência aperfeiçoada

Os dados coletados podem ser convenientemente analisados ​​e visualizados usando o componente APROL Componente de Aquisição de Dados do Processo (PDA). Se necessário, os dados processados ​​podem ser encaminhados para um sistema MES ou ERP. A percepção recém-adquirida pode trazer um aumento substancial na eficiência - se você está operando uma pequena linha de produção discreta ou uma grande fábrica de transformação.

Tecnologia mapp e APROL permitem a troca de dados sem interface do chão de fábrica para sistemas de nível superior.

Please choose country and language

B&R Logo