Please choose country and language

Ao monitorar permanentemente os ativos de fabricação, é possível reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade, ao mesmo tempo em que otimiza a disponibilidade e a utilização.

A falha de ativos localizados em pontos críticos no processo de produção pode reduzir uma linha inteira. O monitoramento contínuo de dados operacionais usando o Monitoramento de desempenho de ativos fornece acesso ao pessoal operacional para informações importantes sobre seus equipamentos. Muitas falhas podem ser facilmente evitadas, verificando o grau de poluição de um permutador de calor ou identificando um ponto de operação crítico de cavitação de uma bomba centrífuga. A combinação de dados de medição com limiares de qualidade definidos permite tempo para medidas corretivas eficientemente planejadas antes que ocorram problemas maiores.

Módulo de controle para linhas de alimentação

Este bloco de software calcula continuamente a perda de pressão em um tubo. Isso permite estimar o grau de poluição e a perda hidráulica nas condutas de transporte.

Módulo de controle para permutadores de calor

A detecção contínua de incrustação no permutador de calor permite monitorar continuamente a eficácia da transferência de calor.

Módulo de controle para bombas centrífugas

Este módulo de controle é fornecido com as medidas e dados existentes da bomba centrífuga. As conclusões sobre a eficiência da bomba podem ser elaboradas comparando os dados da bomba com os dados de medição reais. As medições de sucção e descarga, juntamente com o caudal, podem ser usadas para detectar pontos críticos de cavitação crítica.

Please choose country and language

B&R Logo