Please choose country and language

O Monitor de Desempenho de Controle (CPM) ajuda os operadores de planta a trabalhar de forma mais eficiente. Com base em dados padrão encontrados em cada ciclo de controle, o módulo de controle CPM calcula automaticamente os parâmetros que podem ser usados ​​para avaliar o desempenho do controle.

Esses parâmetros são resumidos em um relatório de análise que é adaptado ao respectivo loop de controle. Os gráficos no relatório facilitam a identificação rápida de cenários de falhas típicos (por exemplo, fricção da válvula) que têm um efeito negativo no desempenho do controle. APROL CPM funciona em tempo real e permite análises altamente dinâmicas.

  • Destaques
  • KPIs informativos
  • Desempenho de controle claramente visível em todos os momentos
  • Parâmetros facilmente adaptáveis
Comparação intuitiva de todos os controladores PID na planta

Controle de loop, planta e relatório ad hoc

  • As seguintes funções estão disponíveis:
  • Relatório de loop: Relatório detalhado de parâmetros de loop de controle característico
  • Relatório de planta: Identificar os problemas de controle em um relance
  • Relatórios Ad hoc: Crie seus próprios indicadores de desempenho chave

Indicadores-chave de desempenho (KPI) para comparação de qualidade de controle

Indicadores de desempenho de chave sem dimensão (KPI) permitem comparar o desempenho de diferentes loops de controle. Cada KPI é composto de vários parâmetros fornecidos pelo módulo de controle CPM. Eles podem ter valores variando de 0% (pobre) a 100% (muito bom).

Please choose country and language

B&R Logo