Please choose country and language

Mais OPC UA no APROL

Os usuários do sistema de controle de processo APROL da B&R agora podem desfrutar de mais benefícios do OPC UA. Um servidor OPC UA e um cliente OPC UA estão agora disponíveis diretamente nos servidores de runtime baseados no Linux do APROL para permitir uma comunicação aberta e independente do fornecedor.

Todas as variáveis ​​APROL que tornam o servidor OPC UA disponível para outros clientes OPC UA através de acesso de leitura ou escrita podem ser definidas através de um processo de seleção simples. Todos os pontos de dados que devem ser ligados podem ser facilmente selecionados através da funcionalidade de browser integrada para o cliente OPC UA. Atributos importantes, como os acessos de leitura ou gravação, são disponibilizados automaticamente.

Destaques

  • Integração no servidor de tempo de execução
  • Troca de dados direta
  • Comunicação flexível

Através da integração na ferramenta de engenharia CaeManager, a B&R utiliza o OPC UA para fornecer uma dimensão totalmente nova de comunicação aberta. Funções fáceis de usar para acesso a dados suportam a configuração de variáveis ​​de gateway. A imagem de processo completa para o sistema está disponível para o servidor OPC UA e cliente através de acesso de leitura e gravação com base nos dados de processo do servidor de tempo de execução.

O OPC UA torna possível monitorar e controlar facilmente sistemas de vários fabricantes pelo sistema de controle de processo APROL da B&R.

As unidades de gestão e controle de motores, os controladores OPC compactos e outros dispositivos podem trocar diretamente todos os dados operacionais, de serviço e de diagnóstico importantes com o cliente do OPC UA. Além disso, um servidor OPC UA pode ser usado para conectar qualquer número de painéis IHM ou sistemas SCADA ao sistema de controle de processo APROL.

A comunicação também pode ser configurada entre servidores de tempo de execução APROL. Isso não só é possível dentro de um projeto, mas também entre diferentes sistemas APROL com uma versão de software diferente.

Please choose country and language

B&R Logo