Please choose country and language

O gerenciador de downloads do sistema de controle de processo APROL da B&R agora permite que o novo software seja transferido para vários controladores em paralelo para minimizar a quantidade de tempo gasto na manutenção e paradas não planejadas.

Projetos maiores de automação podem envolver até centenas de controladores. Para aplicar alterações e atualizações a tantas instâncias do software aplicativo, você precisa de uma ferramenta eficiente. Esta ferramenta deve ser capaz de identificar de forma confiável qualquer módulo de software novo ou modificado. Se a atualização do software interromper a operação de qualquer forma, isso precisa ser conhecido antes do download ser iniciado. O gerenciador de downloads APROL atende a todos esses requisitos.

  • Destaques
  • Garantir a redundância
  • Executar atualizações rapidamente e facilmente
  • Preservar a consistência

Garantir a máxima consistência

Na versão mais recente do gerenciador de downloads, o download sequencial de um único módulo foi substituído pelo download do módulo de transferência. Os módulos de software processados ​​cíclicamente agora podem ser instalados sequencialmente ou em paralelo. Isso garante que as alterações no software aplicativo (módulos de software) sejam aplicadas com a máxima consistência.

Download em paralelo

A capacidade de fazer o download do software de controle simultaneamente para tantos controladores quanto possível pode economizar tempo durante as fases de engenharia e comissionamento. O APROL fornece uma visão clara das etapas envolvidas em cada download (preparar o módulo de transferência, gerar, baixar, instalar e usar). Desta forma, os usuários podem facilmente dizer o que está acontecendo nos controladores em todos os momentos.

Testando novos softwares

Dependendo da linguagem IEC utilizada, o novo software pode ter um impacto variável nos recursos do controlador. Em sistemas redundantes, é possível testar uma nova versão de software no controlador inativo para evitar colocar em risco a estabilidade e a disponibilidade do sistema com uma atualização.

Garantir a redundância

Para garantir a redundância, os controladores devem trocar continuamente dados relevantes para a redundância. Quaisquer alterações ao software aplicativo devem, portanto, ser completamente sincronizadas entre o controlador primário e secundário. Em um relance, o gerenciador de downloads mostra se as versões de software são as mesmas e se é possível a transição sem carga.

Please choose country and language

B&R Logo