Please choose country and language

APROL PDA - Verificação confiável da qualidade

A aquisição centralizada de dados operacionais e de processo de máquinas e equipamentos usando o sistema de controle de processo APROL da B&R é agora muito mais fácil. A nova solução APROL PDA tem um navegador PDA, blocos de função PDA e um elemento de visualização PDA.

A aquisição de dados centralizada com APROL PDA permite monitoramento completo do desempenho on-line e visões gerais. Arquivamento de longo prazo, poderoso e extremamente confiável, torna possível acompanhar a qualidade de todo o processo de fabricação. Relatórios altamente flexíveis com funções de análise integradas oferecem suporte à otimização da produção. A exibição combinada dos dados em curso, alarmes e eventos no TrendViewer torna fácil de se rastrear causa e efeito.

Destaques

  • Integração no servidor de tempo de execução
  • Troca de dados direta
  • Comunicação flexível

O novo navegador PDA fornece acesso de leitura a todos os pontos de dados em um controlador B&R sem requerer o projeto do Automation Studio que está no controlador. Os novos blocos de funções do PDA tornam muito fácil definir o arquivo de dados necessário em um simples bloco de linguagem. O layout de pinos de um bloco de função escalável é usado para definir automaticamente uma estrutura de tabela no servidor APROL SQL.

O APROL PDA garante que o usuário sempre tenha uma visão geral dos dados mais importantes do sistema ou da máquina

O DisplayCenter fornece os novos elementos de visualização do AprolVncViewer e VncViewer para incorporação em um gráfico de processo. Com o VncViewer, várias aplicações de visualização VNC podem ser agrupadas em imagens de visão geral ao mesmo tempo. Isso permite que várias visualizações de máquina sejam mostradas em um gráfico de processo ao mesmo tempo e com qualquer escala, por exemplo - independentemente da respectiva plataforma. Também está disponível um widget da Web que permite que páginas da Web sejam incorporadas, por exemplo, para aplicativos IHM baseados em HTML 5, câmeras IP e relatórios de business intelligence.

Please choose country and language

B&R Logo