Please choose country and language

Reduzir eficientemente as taxas de alarme

As funções de análise de dados exploratórias oferecidas pelo sistema de controle de processo APROL da B&R também estão disponíveis para dados históricos de alarme. Isto torna possível identificar e eliminar alarmes e notificações desnecessárias. Uma abordagem sustentável da gestão de alarmes pode aliviar o pessoal da fábrica e melhorar a segurança.

Um número excessivo de alarmes e notificações pode realmente dar a volta e dessensibilizar os operadores. Eles podem se tornar descuidados sobre reconhecer alarmes ou até mesmo desativar dispositivos de sinal como chifres e sinos, comprometendo seriamente a segurança da planta. A gestão de alarmes deve, por conseguinte, ser incluída nas primeiras fases de projecto de uma instalação.

  • Destaques
  • Gerenciamento de alarme eficiente
  • KPIs por EEMUA 191, ANSI/ISA 18.2 e IEC 62682
  • Fácil acesso através do navegador web

Claramente organizado e intuitivo

Os operadores devem ser capazes de lidar com cada alarme e notificação de forma eficiente e confiável. Isso significa limitar seu número e frequência a níveis razoáveis, bem como exibi-los de uma forma que é organizada de forma clara e consistente.

Os relatórios de alarme podem ser visualizados em qualquer dispositivo habilitado para a web.

O relatório de estatísticas de alarmes do APROL ajuda os usuários a atender a esses requisitos. Ele fornece indicadores-chave de desempenho (KPIs) para gerenciamento eficiente de alarmes de acordo com os requisitos da EEMUA 191, ANSI/ISA 18.2 e IEC 62682.

O relatório de KPI ajuda a identificar alarmes consequentes e de vibração, fornecendo informações úteis sobre a taxa média de alarme por operador e unidade de tempo. A análise de dados diários, semanais ou mensais podem fornecer uma base sólida para a identificação de deficiências no sistema de alarme e pode rapidamente determinar medidas adequadas para reduzir as taxas de alarme.

Minimização de alarmes consequentes

O relatório de alarme conseqüente identifica efetivamente relações de causa e efeito entre alarmes para ajudar a minimizar a ocorrência de alarmes consequentes. Este relatório também pode ser usado para analisar alarmes resultantes da intervenção do operador e intervenções do operador realizadas em resposta a alarmes de processo.

Os relatórios de alarme APROL estão disponíveis através da interface de usuário intuitiva baseada na web que não requer nenhum software adicional que não seja um navegador da Web. Com o APROL, a implementação de gerenciamento de alarmes dificilmente poderia ser mais fácil.

Análise exploratória de dados

Além da tradicional análise baseada em relatórios onde o conteúdo é rígidamente definido, o sistema de controle de processos APROL também oferece análise exploratória de dados. Este método define apenas as fontes dos dados, mas não como ele é apresentado. Relatórios e análises podem ser personalizados e modificados a qualquer momento com a facilidade de arrastar e soltar. Um gerente pode querer colocado para baixo, dados de desempenho resumidos, enquanto um engenheiro de processo pode querer informações detalhadas sobre um processo individual. Os dados exibidos podem ser alterados, filtrados e classificados interativamente.

Please choose country and language

B&R Logo