Please choose country and language

APROL - Flexível. Escalável. Modular.

O software do sistema APROL e os componentes de automação X20 são constantemente confrontados com novos desafios nas aplicações de fabricação, processamento e automação de fábrica em todo o mundo.

Monitoramento contínuo de ativos

Ao monitorar continuamente os ativos de fabricação, é possível reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade, ao mesmo tempo em que otimiza a disponibilidade e a utilização. Mais sobre o monitoramento do desempenho dos ativos

Medição de vibração

O dano ou contaminação em máquinas e equipamentos pode ser detectado usando a medição de vibração. Monitoramento de condição usando medição de vibração

Redundância do controlador

O APROL suporta redundância em todos os níveis; a barragem do operador e a barragem de processo, bem como o servidor de tempo de execução e o controlador podem ser configurados de forma redundante. Obter redundância em todos os níveis

Controlar o monitoramento do desempenho

Com base em dados padrão encontrados em cada ciclo de controle, o módulo de controle CPM calcula automaticamente os parâmetros que podem ser usados ​​para avaliar o desempenho do controle. Mais sobre controle de monitoramento de desempenho

Painéis e relatórios

O poderoso componente do sistema para business intelligence (BI) é uma adição substancial às muitas opções de relatórios existentes. Poderosos componentes do sistema para inteligência de negócios

Atualize o software de aplicação de forma rápida e fácil

O DownloadManager do sistema de controle de processo do B&R APROL permite que o novo software seja transferido para vários controladores em paralelo. Saiba mais...

Monitoramento da condição na terceira dimensão

Agora é mais fácil do que nunca detectar danos ou contaminação em máquinas e equipamentos usando o sistema de controle de processo APROL da B&R. Saiba mais...

Trocar dados sem interfaces

Tradicionalmente, transferir esses dados entre o chão de fábrica e os sistemas de nível empresarial exigiu que as empresas investíssem tempo e dinheiro programando as interfaces necessárias. O APROL oferece agora uma solução perfeita e sem interface para conectividade conveniente e econômica. Saiba mais...

Reduzir eficientemente as taxas de alarme

As funções de análise de dados exploratórias oferecidas pelo sistema de controle de processo APROL da B&R também estão disponíveis para dados históricos de alarme. Isso permite identificar e eliminar alarmes e notificações desnecessários. Saiba mais...

Avaliação simples de grandes quantidades de dados

A B&R atualizou a plataforma de automação APROL flexível, adicionando um componente de sistema poderoso para inteligência de negócios. Saiba mais...

Verificação confiável da qualidade

A aquisição centralizada de dados operacionais e de processos de máquinas e equipamentos usando o sistema de controle de processo APROL é agora muito mais fácil. Saiba mais...

Mais OPC UA no APROL

Os usuários do sistema de controle de processo APROL da B&R agora podem aproveitar os benefícios do OPC UA. Saiba mais...

Gerencie os parâmetros online mais facilmente com o APROL

A B&R integrou poderosos recursos de gerenciamento de parâmetros on-line no APROL DisplayCenter. Saiba mais...

Please choose country and language

B&R Logo