Número do Material Descrição Comparar Produtos ...
  • Website
  • Número do Modelo
  • Número de Série
Login
Logado como LoginSair
Carregando...
B&R Logo

mapp Motion

Rápida e fácil programação de controle de movimento

Com o mapp Motion, a B&R oferece uma abordagem completamente nova para a programação de controle de movimento. Esta solução inclui componentes para controlar movimentos de eixo único, bem como aplicações de CNC e robótica. Como parte da estrutura de software mapp, os novos componentes de movimento podem ser combinados conforme necessário e facilmente configurados. Os usuários se beneficiam de um desenvolvimento de projeto mais rápido e fácil.

Com sua abordagem holística para eixos simples e grupos de eixos, como robôs ou canais CNC, o mapp Motion permite controlar essas diferentes aplicações de forma consistente. Como resultado, eles podem ser combinados livremente em uma aplicação.

Um pacote completo para todas as aplicações

A B&R fornece componentes mapp para programação de eixos simples (mapp Axis), bem como para programação de máquinas CNC (mapp CNC) e aplicações de robótica (mapp Robotics).

mapp motion

Além disso, as aplicações também podem ser programadas usando blocos de função PLCopen Parte 1 ou Parte 4. Com certeza, o mapp Motion pode ser usado para implementar todos os componentes do sistema de acionamento ACOPOS.

Desenvolvimento mais rápido com mapp Motion

Os usuários de componentes mapp se beneficiam de um desenvolvimento de projeto mais rápido e fácil, porque as funções básicas já foram implementadas nos componentes e só precisam ser configuradas para a respectiva aplicação. Com o mapp Motion, as APIs são independentes das plataformas de hardware e de tecnologia. Como resultado, um único programa de aplicação pode ser reutilizado para sequências de posicionamento recorrentes ou variantes de máquina diferentes - independentemente do hardware de unidade que está sendo usado.

Fácil configuração

A B&R também oferece modelos mecatrônicos para configurações comuns, como correntes cinemáticas padrão. O ambiente de desenvolvimento do Automation Studio ainda tem configurações de parâmetros prontas para modelos de robôs específicos, que incluem dimensões ou parâmetros de resposta dinâmicos. Isso minimiza o tempo necessário para configuração.

  • Destaques
  • Fácil configuração
  • Rápido desenvolvimento do Projeto
  • Configurando, não programando
  • Compatível com todos os componentes da unidade
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .